norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija
06275_MFG

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de disco de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro.
Llanta de la rueda girada.
A petición:Cubos con hembra cuadradaCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06275_MFG Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija 294 kB

Planos

Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica fija

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Empuñadura
cilíndrica
fija
CADAcc.PrecioPedir
06275-21080X10agujero de referencia8010H7261631--ø18 x M6 x 40 15.93 €
06275-21080X12agujero de referencia8012H7261631--ø18 x M6 x 40 15.93 €
06275-21100X10agujero de referencia10010H7311734--ø18 x M6 x 40 17.79 €
06275-21100X12agujero de referencia10012H7311734--ø18 x M6 x 40 17.79 €
06275-21125X12agujero de referencia12512H7301837--ø21 x M8 x 50 22.25 €
06275-21125X14agujero de referencia12514H7301837--ø21 x M8 x 50 22.25 €
06275-21140X14agujero de referencia14014H7341934--ø21 x M8 x 50 24.86 €
06275-21140X15agujero de referencia14015H7341934--ø21 x M8 x 50 24.86 €
06275-21160X15agujero de referencia16015H7402040--ø26 x M10 x 80 34.73 €
06275-21160X16agujero de referencia16016H7402040--ø26 x M10 x 80 34.73 €
06275-21200X18agujero de referencia20018H7502446--ø26 x M10 x 80 41.73 €
06275-21200X20agujero de referencia20020H7502446--ø26 x M10 x 80 41.73 €
06275-21250X22agujero de referencia25022H7502849--ø28 x M12 x 90 68.60 €
06275-21250X24agujero de referencia25024H7502849--ø28 x M12 x 90 68.60 €
06275-31080X10agujero de referencia con ranura8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 17.83 €
06275-31080X12agujero de referencia con ranura8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 17.83 €
06275-31100X10agujero de referencia con ranura10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 19.65 €
06275-31100X12agujero de referencia con ranura10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 19.65 €
06275-31125X12agujero de referencia con ranura12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50 24.27 €
06275-31125X14agujero de referencia con ranura12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50 24.27 €
06275-31140X14agujero de referencia con ranura14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50 26.83 €
06275-31140X15agujero de referencia con ranura14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50 26.83 €
06275-31160X15agujero de referencia con ranura16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 36.87 €
06275-31160X16agujero de referencia con ranura16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 36.87 €
06275-31200X18agujero de referencia con ranura20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 44.05 €
06275-31200X20agujero de referencia con ranura20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 44.05 €
06275-31250X22agujero de referencia con ranura25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90 71.68 €
06275-31250X24agujero de referencia con ranura25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90 71.68 €