|
|
06277_MDGRuedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Ruedas de mano de dos radios de aluminio. Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Empuñadura cilíndrica giratoria | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06277-4080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 18.38 € | | 06277-4080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 18.38 € | | 06277-4100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 20.70 € | | 06277-4100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 20.70 € | | 06277-4125X12 | agujero de referencia | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 24.00 € | | 06277-4125X14 | agujero de referencia | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 24.00 € | | 06277-4160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 30.15 € | | 06277-4160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 30.15 € | | 06277-4200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 42.38 € | | 06277-4200X20 | agujero de referencia | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 42.38 € | | 06277-4250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 62.61 € | | 06277-4250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 62.61 € | | 06277-5080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 20.22 € | | 06277-5080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 20.22 € | | 06277-5100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 22.51 € | | 06277-5100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 22.51 € | | 06277-5125X12 | agujero de referencia con ranura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 25.98 € | | 06277-5125X14 | agujero de referencia con ranura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 25.98 € | | 06277-5160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 31.95 € | | 06277-5160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 31.95 € | | 06277-5200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 44.54 € | | 06277-5200X20 | agujero de referencia con ranura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 44.54 € | | 06277-5250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 65.27 € | | 06277-5250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 65.27 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|