|
|
06279Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de aluminio.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06279-0080X10 | agujero de referencia | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 30 | - | - | | | 10.37 € | | 06279-0080X12 | agujero de referencia | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 30 | - | - | | | 10.37 € | | 06279-0100X10 | agujero de referencia | 100 | 10H7 | 28 | 17 | 31 | - | - | | | 12.02 € | | 06279-0100X12 | agujero de referencia | 100 | 12H7 | 28 | 17 | 31 | - | - | | | 12.02 € | | 06279-0120X12 | agujero de referencia | 120 | 12H7 | 27 | 18 | 30 | - | - | | | 14.72 € | | 06279-0120X14 | agujero de referencia | 120 | 14H7 | 27 | 18 | 30 | - | - | | | 14.72 € | | 06279-0160X14 | agujero de referencia | 160 | 14H7 | 34 | 20 | 40 | - | - | | | 21.40 € | | 06279-0160X16 | agujero de referencia | 160 | 16H7 | 34 | 20 | 40 | - | - | | | 21.40 € | | 06279-0200X18 | agujero de referencia | 200 | 18H7 | 40 | 24 | 44 | - | - | | | 29.66 € | | 06279-0200X22 | agujero de referencia | 200 | 22H7 | 40 | 24 | 44 | - | - | | | 29.66 € | | 06279-0250X22 | agujero de referencia | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 61 | - | - | | | 50.15 € | | 06279-0250X26 | agujero de referencia | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 61 | - | - | | | 50.15 € | | 06279-0280X24 | agujero de referencia | 280 | 24H7 | 51 | 30 | 38 | - | - | | | 63.99 € | | 06279-0280X28 | agujero de referencia | 280 | 28H7 | 51 | 30 | 38 | - | - | | | 63.99 € | | 06279-0360X28 | agujero de referencia | 360 | 28H7 | 63 | 35 | 73 | - | - | | | 104.63 € | | 06279-0360X32 | agujero de referencia | 360 | 32H7 | 63 | 35 | 73 | - | - | | | 104.63 € | | 06279-1080X10 | agujero de referencia con ranura | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 30 | 3 | 11,4 | | | 12.26 € | | 06279-1080X12 | agujero de referencia con ranura | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 30 | 4 | 13,8 | | | 12.26 € | | 06279-1100X10 | agujero de referencia con ranura | 100 | 10H7 | 28 | 17 | 31 | 3 | 11,4 | | | 13.95 € | | 06279-1100X12 | agujero de referencia con ranura | 100 | 12H7 | 28 | 17 | 31 | 4 | 13,8 | | | 13.95 € | | 06279-1120X12 | agujero de referencia con ranura | 120 | 12H7 | 27 | 18 | 30 | 4 | 13,8 | | | 16.73 € | | 06279-1120X14 | agujero de referencia con ranura | 120 | 14H7 | 27 | 18 | 30 | 5 | 16,3 | | | 16.73 € | | 06279-1160X14 | agujero de referencia con ranura | 160 | 14H7 | 34 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | | | 23.54 € | | 06279-1160X16 | agujero de referencia con ranura | 160 | 16H7 | 34 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | | | 23.54 € | | 06279-1200X18 | agujero de referencia con ranura | 200 | 18H7 | 40 | 24 | 44 | 6 | 20,8 | | | 31.99 € | | 06279-1200X22 | agujero de referencia con ranura | 200 | 22H7 | 40 | 24 | 44 | 6 | 24,8 | | | 31.99 € | | 06279-1250X22 | agujero de referencia con ranura | 250 | 22H7 | 49 | 28 | 61 | 6 | 24,8 | | | 53.03 € | | 06279-1250X26 | agujero de referencia con ranura | 250 | 26H7 | 49 | 28 | 61 | 8 | 29,3 | | | 53.03 € | | 06279-1280X24 | agujero de referencia con ranura | 280 | 24H7 | 51 | 30 | 38 | 8 | 27,3 | | | 66.86 € | | 06279-1280X28 | agujero de referencia con ranura | 280 | 28H7 | 51 | 30 | 38 | 8 | 31,3 | | | 66.86 € | | 06279-1360X28 | agujero de referencia con ranura | 360 | 28H7 | 63 | 35 | 73 | 8 | 31,3 | | | 107.65 € | | 06279-1360X32 | agujero de referencia con ranura | 360 | 32H7 | 63 | 35 | 73 | 10 | 35,3 | | | 107.65 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|