norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero
06308

Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura bombeada y parte del eje de acero.Versión:Empuñadura bombeada y parte del eje cincadas y cromadas en azul.Indicación:En las empuñaduras bombeadas con D1 = 25 mm y 32 mm, la longitud de rosca L2 es más corta de lo que especifica la norma DIN 98. Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06308 Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero 93,6 kB

Planos

Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo de roscaDD1

D4D6LL1L3L4SWCADAcc.PrecioPedir
06308-0616055rosca exteriorM61610141154,55,553 6.93 €
06308-0820067rosca exteriorM82013181367664 9.64 €
06308-1025083rosca exteriorM10251621138386,55 11.56 €
06308-1232105rosca exteriorM1232202616105,510,586 17.95 €
06308-1636117rosca exteriorM16362229261171198 22.49 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83