|
|
07020Tornillos prisioneros |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1181.Versión:Tratado en caliente con 8.8 y bruñido.Indicación:Ver carga admisible en las indicaciones técnicas. Extremo de la rosca con extremo abombado admisible.A petición:Versión de acero inoxidable. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | L | B1 | B2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07020-105 | M5 | 20 | 7 | 10 |  | | 0,00 € | | 07020-205 | M5 | 30 | 7 | 10 |  | | 0,00 € | | 07020-106 | M6 | 25 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 07020-206 | M6 | 35 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 07020-306 | M6 | 45 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 07020-406 | M6 | 60 | 10 | 12 |  | | 0,00 € | | 07020-108 | M8 | 40 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | 07020-208 | M8 | 50 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | 07020-308 | M8 | 70 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | 07020-408 | M8 | 80 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | 07020-110 | M10 | 50 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-210 | M10 | 67 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-310 | M10 | 80 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-410 | M10 | 100 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-112 | M12 | 56 | 18 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-212 | M12 | 67 | 18 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-312 | M12 | 80 | 18 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-412 | M12 | 100 | 18 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-512 | M12 | 125 | 18 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-114 | M14 | 60 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-214 | M14 | 80 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-314 | M14 | 100 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-414 | M14 | 125 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-514 | M14 | 150 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-116 | M16 | 75 | 25 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-216 | M16 | 100 | 25 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-316 | M16 | 125 | 25 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-416 | M16 | 150 | 25 | 30 |  | | 0,00 € | | 07020-120 | M20 | 100 | 30 | 40 |  | | 0,00 € | | 07020-220 | M20 | 125 | 30 | 40 |  | | 0,00 € | | 07020-320 | M20 | 150 | 30 | 40 |  | | 0,00 € | | 07020-420 | M20 | 180 | 30 | 40 |  | | 0,00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|