|
|
07040Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, guía de ranuras fresada, rosca laminada, tratado en caliente con 12.9, negro.Indicación:Ver carga admisible en las indicaciones técnicas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07040-11250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | 8.31 € | | 07040-11280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | 8.84 € | | 07040-112100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | 9.88 € | | 07040-112125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | 10.07 € | | 07040-112160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | 12.09 € | | 07040-112200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | 13.36 € | | 07040-11450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | 9.29 € | | 07040-11480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | 9.38 € | | 07040-114100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | 10.58 € | | 07040-114125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | 10.73 € | | 07040-114160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | 12.80 € | | 07040-114200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | 13.46 € | | 07040-11663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 11.56 € | | 07040-116100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 12.14 € | | 07040-116125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | 14.46 € | | 07040-116160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 15.02 € | | 07040-116250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 19.90 € | | 07040-11863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | 11.82 € | | 07040-118100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | 12.64 € | | 07040-118125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | 14.77 € | | 07040-118160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | 15.32 € | | 07040-118250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | 18.78 € | | 07040-12080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | 17.68 € | | 07040-120125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | 18.18 € | | 07040-120200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | 21.60 € | | 07040-120315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | 30.21 € | | 07040-12280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | 17.17 € | | 07040-122125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | 18.00 € | | 07040-122200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | 21.60 € | | 07040-122315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | 30.21 € | | 07040-124100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | 26.91 € | | 07040-124160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | 29.45 € | | 07040-124250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | 39.23 € | | 07040-124400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | 54.20 € | | 07040-128100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | 22.52 € | | 07040-128160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | 28.91 € | | 07040-128250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | 36.04 € | | 07040-128400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | 52.74 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|