norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido de calidad 10, EN AW-7075 o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero negro.
Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas para ranuras en T de aluminio están provistas de insertos roscados de acero.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07060 Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada 188 kB

Planos

Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero para temple y revenido
Referencia
Aluminio
Referencia
Acero inoxidable
Medida nominal
de la ranura
D

AEHKFiltro
07060-0507060-204-6M5/M45,61084
07060-0607060-20607060-8068M67,613106
07060-06107060-2061-10M69,615126
07060-08-07060-80810M89,615126
07060-08107060-208-12M811,518147
07060-10-07060-81012M1011,518147
07060-082--14M813,522168
07060-10107060-210-14M1013,522168
07060-12-07060-81214M1213,522168
07060-121--16M1215,625189
07060-14-07060-81416M1415,625189
07060-122--18M1217,5282010
07060-141--18M1417,5282010
07060-16-07060-81618M1617,5282010
07060-123--20M1219,6322412
07060-161--20M1619,6322412
07060-18--20M1819,6322412
07060-12407060-216-22M12/M1621,6352814
07060-181--22M1821,6352814
07060-20--22M2021,6352814
07060-163--24M1623,6403216
07060-201--24M2023,6403216
07060-22--24M2223,6403216
07060-164--28M1627,6443618
07060-202--28M2027,6443618
07060-24--28M2427,6443618
07060-27--32M2731,5504020
07060-241--36M2435,5544422
07060-30--36M3035,5544422
07060-36--42M3641,5655226