|
|
07060Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido de buena calidad 10, EN AW-7075 o acero inoxidable 1.4571.Versión:Acero tratado en caliente (negro). Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las tuercas para ranuras en T de aluminio están provistas de insertos roscados de acero.
Estabilidad de la versión de acero inoxidable: Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Ancho de ranura | B | B1 | D | H | H1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07060-05 | acero para temple y revenido | - | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | 10 | | | 1.28 € | | 07060-06 | acero para temple y revenido | - | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 1.33 € | | 07060-061 | acero para temple y revenido | - | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | 1.75 € | | 07060-08 | acero para temple y revenido | - | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 1.41 € | | 07060-081 | acero para temple y revenido | - | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | 1.89 € | | 07060-10 | acero para temple y revenido | - | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 1.56 € | | 07060-082 | acero para temple y revenido | - | 14 | 22 | 13,6 | M8 | 16 | 8 | 22 | | | 2.23 € | | 07060-101 | acero para temple y revenido | - | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 2.23 € | | 07060-12 | acero para temple y revenido | - | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 1.76 € | | 07060-121 | acero para temple y revenido | - | 16 | 25 | 15,6 | M12 | 18 | 9 | 25 | | | 2.71 € | | 07060-14 | acero para temple y revenido | - | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 2.20 € | | 07060-122 | acero para temple y revenido | - | 18 | 28 | 17,6 | M12 | 20 | 10 | 28 | | | 3.37 € | | 07060-141 | acero para temple y revenido | - | 18 | 28 | 17,6 | M14 | 20 | 10 | 28 | | | 3.37 € | | 07060-16 | acero para temple y revenido | - | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 2.71 € | | 07060-123 | acero para temple y revenido | - | 20 | 32 | 19,6 | M12 | 24 | 12 | 32 | | | 5.21 € | | 07060-161 | acero para temple y revenido | - | 20 | 32 | 19,6 | M16 | 24 | 12 | 32 | | | 4.82 € | | 07060-18 | acero para temple y revenido | - | 20 | 32 | 19,6 | M18 | 24 | 12 | 32 | | | 4.62 € | | 07060-124 | acero para temple y revenido | - | 22 | 35 | 21,6 | M12 | 28 | 14 | 35 | | | 6.23 € | | 07060-181 | acero para temple y revenido | - | 22 | 35 | 21,6 | M18 | 28 | 14 | 35 | | | 6.81 € | | 07060-20 | acero para temple y revenido | - | 22 | 35 | 21,6 | M20 | 28 | 14 | 35 | | | 5.35 € | | 07060-163 | acero para temple y revenido | - | 24 | 40 | 23,6 | M16 | 32 | 16 | 40 | | | 7.83 € | | 07060-201 | acero para temple y revenido | - | 24 | 40 | 23,6 | M20 | 32 | 16 | 40 | | | 10.17 € | | 07060-22 | acero para temple y revenido | - | 24 | 40 | 23,6 | M22 | 32 | 16 | 40 | | | 8.25 € | | 07060-164 | acero para temple y revenido | - | 28 | 44 | 27,6 | M16 | 36 | 18 | 44 | | | 8.91 € | | 07060-202 | acero para temple y revenido | - | 28 | 44 | 27,6 | M20 | 36 | 18 | 44 | | | 10.70 € | | 07060-24 | acero para temple y revenido | - | 28 | 44 | 27,6 | M24 | 36 | 18 | 44 | | | 9.60 € | | 07060-27 | acero para temple y revenido | - | 32 | 50 | 31,5 | M27 | 40 | 20 | 50 | | | 30.53 € | | 07060-241 | acero para temple y revenido | - | 36 | 54 | 35,5 | M24 | 44 | 22 | 54 | | | 20.61 € | | 07060-30 | acero para temple y revenido | - | 36 | 54 | 35,5 | M30 | 44 | 22 | 54 | | | 23.62 € | | 07060-36 | acero para temple y revenido | - | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | 65 | | | 48.65 € | | 07060-204 | aluminio | acabado natural | 6 | 10 | 5,6 | M4 | 8 | 4 | 10 | | | 7.64 € | | 07060-206 | aluminio | acabado natural | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 7.59 € | | 07060-2061 | aluminio | acabado natural | 10 | 15 | 9,6 | M6 | 12 | 6 | 15 | | | A petición | | 07060-208 | aluminio | acabado natural | 12 | 18 | 11,6 | M8 | 14 | 7 | 18 | | | A petición | | 07060-210 | aluminio | acabado natural | 14 | 22 | 13,6 | M10 | 16 | 8 | 22 | | | 16.40 € | | 07060-216 | aluminio | acabado natural | 22 | 35 | 21,6 | M16 | 28 | 14 | 35 | | | 26.54 € | | 07060-806 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | 13 | | | 3.11 € | | 07060-808 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 10 | 15 | 9,6 | M8 | 12 | 6 | 15 | | | 3.40 € | | 07060-810 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 12 | 18 | 11,6 | M10 | 14 | 7 | 18 | | | 4.24 € | | 07060-812 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 14 | 22 | 13,6 | M12 | 16 | 8 | 22 | | | 5.87 € | | 07060-814 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 16 | 25 | 15,6 | M14 | 18 | 9 | 25 | | | 8.27 € | | 07060-816 | acero inoxidable A4 | acabado natural | 18 | 28 | 17,6 | M16 | 20 | 10 | 28 | | | 10.87 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|