norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para temple y revenido de buena calidad 10, EN AW-7075 o acero inoxidable 1.4571.

Versión:Acero tratado en caliente (negro).
Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas para ranuras en T de aluminio están provistas de insertos roscados de acero.

Estabilidad de la versión de acero inoxidable:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07060 Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada 198 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Ancho
de
ranura
B

B1DHH1LCADAcc.PrecioPedir
07060-05acero para temple y revenido-6105,6M58410 1.32 €
07060-06acero para temple y revenido-8137,6M610613 1.38 €
07060-061acero para temple y revenido-10159,6M612615 1.81 €
07060-08acero para temple y revenido-10159,6M812615 1.46 €
07060-081acero para temple y revenido-121811,6M814718 1.96 €
07060-10acero para temple y revenido-121811,6M1014718 1.62 €
07060-082acero para temple y revenido-142213,6M816822 2.31 €
07060-101acero para temple y revenido-142213,6M1016822 2.31 €
07060-12acero para temple y revenido-142213,6M1216822 1.82 €
07060-121acero para temple y revenido-162515,6M1218925 2.81 €
07060-14acero para temple y revenido-162515,6M1418925 2.27 €
07060-122acero para temple y revenido-182817,6M12201028 3.48 €
07060-141acero para temple y revenido-182817,6M14201028 3.48 €
07060-16acero para temple y revenido-182817,6M16201028 2.81 €
07060-123acero para temple y revenido-203219,6M12241232 5.38 €
07060-161acero para temple y revenido-203219,6M16241232 4.98 €
07060-18acero para temple y revenido-203219,6M18241232 4.78 €
07060-124acero para temple y revenido-223521,6M12281435 6.44 €
07060-181acero para temple y revenido-223521,6M18281435 7.04 €
07060-20acero para temple y revenido-223521,6M20281435 5.53 €
07060-163acero para temple y revenido-244023,6M16321640 9.23 €
07060-201acero para temple y revenido-244023,6M20321640 10.51 €
07060-22acero para temple y revenido-244023,6M22321640 8.52 €
07060-164acero para temple y revenido-284427,6M16361844 10.64 €
07060-202acero para temple y revenido-284427,6M20361844 11.06 €
07060-24acero para temple y revenido-284427,6M24361844 9.92 €
07060-27acero para temple y revenido-325031,5M27402050 31.57 €
07060-241acero para temple y revenido-365435,5M24442254 21.31 €
07060-30acero para temple y revenido-365435,5M30442254 24.43 €
07060-36acero para temple y revenido-426541,5M36522665 50.30 €
07060-204aluminioacabado natural6105,6M48410 7.90 €
07060-206aluminioacabado natural8137,6M610613 7.84 €
07060-2061aluminioacabado natural10159,6M612615 A petición
07060-208aluminioacabado natural121811,6M814718 A petición
07060-210aluminioacabado natural142213,6M1016822 16.95 €
07060-216aluminioacabado natural223521,6M16281435 27.44 €
07060-806acero inoxidable A4acabado natural8137,6M610613 3.42 €
07060-808acero inoxidable A4acabado natural10159,6M812615 3.75 €
07060-810acero inoxidable A4acabado natural121811,6M1014718 4.67 €
07060-812acero inoxidable A4acabado natural142213,6M1216822 6.45 €
07060-814acero inoxidable A4acabado natural162515,6M1418925 9.10 €
07060-816acero inoxidable A4acabado natural182817,6M16201028 11.96 €