|
|
07071Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo I |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Ancho de ranura | D | B | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07071-0604 | A | 6 | M4 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 0.54 € | | 07071-0605 | A | 6 | M5 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 0.54 € | | 07071-0606 | A | 6 | M6 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 0.54 € | | 07071-0804 | B | 8 | M4 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0.49 € | | 07071-0805 | B | 8 | M5 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0.49 € | | 07071-0806 | B | 8 | M6 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0.49 € | | 07071-0808 | B | 8 | M8 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 0.49 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|