|
|
07073Tuercas correderas en ranura retraíbles con puente tipo I |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada. El puente centra la tuerca corredera en ranura en la ranura perfilada y garantiza así siempre una superficie de apoyo óptima.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Ancho de ranura | D | B | B1 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07073-0604 | A | 6 | M4 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1 | 0,6 | 17 | | | 0.56 € | | 07073-0605 | A | 6 | M5 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1 | 0,6 | 17 | | | 0.56 € | | 07073-0606 | A | 6 | M6 | 10,5 | 6,5 | 6,9 | 1 | 0,6 | 17 | | | 0.56 € | | 07073-0803 | B | 8 | M3 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | 0.51 € | | 07073-0804 | B | 8 | M4 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | 0.51 € | | 07073-0805 | B | 8 | M5 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | 0.51 € | | 07073-0806 | B | 8 | M6 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | 0.51 € | | 07073-0808 | B | 8 | M8 | 13,5 | 7,8 | 7,2 | 1,75 | 0,8 | 22 | | | 0.51 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|