|
|
07077Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | B | B1 | D | H | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07077-0804 | 8 | 11,6 | 7,9 | M4 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0.81 € | | 07077-0805 | 8 | 11,6 | 7,9 | M5 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0.81 € | | 07077-0806 | 8 | 11,6 | 7,9 | M6 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0.81 € | | 07077-0808 | 8 | 11,6 | 7,9 | M8 | 4,6 | 1 | 16 | | | 0.81 € | | 07077-1004 | 10 | 14 | 9,9 | M4 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0.66 € | | 07077-1005 | 10 | 14 | 9,9 | M5 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0.66 € | | 07077-1006 | 10 | 14 | 9,9 | M6 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0.66 € | | 07077-1008 | 10 | 14 | 9,9 | M8 | 5,2 | 1,5 | 19 | | | 0.66 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|