|
|
07078Tuercas correderas en ranura retraíbles con muelle tipo B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias al muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | B | B1 | D | H | H1 | H2 | L | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07078-0804 | 8 | 11,6 | 7,9 | M4 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 | | | 0.94 € | | 07078-0805 | 8 | 11,6 | 7,9 | M5 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 | | | 0.94 € | | 07078-0806 | 8 | 11,6 | 7,9 | M6 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 | | | 0.94 € | | 07078-0808 | 8 | 11,6 | 7,9 | M8 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 | | | 0.94 € | | 07078-1004 | 10 | 14 | 9,9 | M4 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 | | | 0.69 € | | 07078-1005 | 10 | 14 | 9,9 | M5 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 | | | 0.69 € | | 07078-1006 | 10 | 14 | 9,9 | M6 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 | | | 0.69 € | | 07078-1008 | 10 | 14 | 9,9 | M8 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 | | | 0.69 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|