|
|
07080Tuercas rómbicas para ranuras en T |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente con 8 y bruñido.Indicación:La ventaja de las tuercas rómbicas para ranuras en T reside en que se pueden instalar por arriba. Además, son especialmente adecuadas en caso de ranuras en T largas o cuando la distribución de la mesa de máquinas no permite la introducción lateral de tornillos tensores o tuercas para ranuras en T.Aplicación:Instalar por arriba, girar y llegar hasta el tope de la ranura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | B | B1 | D | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07080-105 | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 | | | 2.58 € | | 07080-106 | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 | | | 3.60 € | | 07080-108 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 | | | 3.96 € | | 07080-110 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 | | | 4.47 € | | 07080-210 | 14 | 22 | 13,5 | M10 | 16 | 8 | | | 8.15 € | | 07080-310 | 18 | 28 | 17,5 | M10 | 20 | 10 | | | 10.68 € | | 07080-112 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 | | | 4.76 € | | 07080-114 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 | | | 7.77 € | | 07080-116 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 | | | 7.84 € | | 07080-216 | 20 | 32 | 19,7 | M16 | 24 | 12 | | | 11.96 € | | 07080-316 | 22 | 35 | 21,5 | M16 | 28 | 14 | | | 18.52 € | | 07080-416 | 28 | 44 | 27,5 | M16 | 36 | 18 | | | 25.62 € | | 07080-118 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 | | | 12.88 € | | 07080-120 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 | | | 14.18 € | | 07080-124 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 | | | 23.78 € | | 07080-130 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 | | | 45.05 € | | 07080-136 | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 | | | 87.27 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|