|
|
07159Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o con cincado galvánico. Acero inoxidable A2-70, acabado natural. Acero inoxidable A4-70, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | DK | K | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07159-06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0.60 € | | 07159-05X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0.83 € | | 07159-05X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 50 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0.97 € | | 07159-05X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 60 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.25 € | | 07159-05X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.51 € | | 07159-06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0.69 € | | 07159-06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 0.78 € | | 07159-06X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 0.99 € | | 07159-06X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 2.82 € | | 07159-06X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 3.22 € | | 07159-08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1.14 € | | 07159-08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1.32 € | | 07159-08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 1.64 € | | 07159-08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2.10 € | | 07159-08X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 3.58 € | | 07159-10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 1.64 € | | 07159-10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 2.39 € | | 07159-10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 2.69 € | | 07159-10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 2.96 € | | 07159-10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 4.28 € | | 07159-10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 4.72 € | | 07159-12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 3.94 € | | 07159-12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 4.40 € | | 07159-12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 5.26 € | | 07159-405X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0.84 € | | 07159-405X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.29 € | | 07159-405X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.53 € | | 07159-406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0.61 € | | 07159-406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0.71 € | | 07159-406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 0.81 € | | 07159-406X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1.01 € | | 07159-406X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1.18 € | | 07159-406X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 2.85 € | | 07159-406X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 3.25 € | | 07159-408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1.15 € | | 07159-408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1.35 € | | 07159-408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 1.68 € | | 07159-408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2.14 € | | 07159-408X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 3.61 € | | 07159-408X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 4.09 € | | 07159-410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 1.67 € | | 07159-410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 2.42 € | | 07159-410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 2.73 € | | 07159-410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 3.00 € | | 07159-410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 4.31 € | | 07159-410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 4.77 € | | 07159-412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 3.81 € | | 07159-412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 3.97 € | | 07159-412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 4.44 € | | 07159-412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 5.30 € | | 07159-105X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.29 € | | 07159-105X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.91 € | | 07159-106X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0.92 € | | 07159-106X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1.08 € | | 07159-106X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1.21 € | | 07159-106X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1.51 € | | 07159-106X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1.79 € | | 07159-106X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 4.29 € | | 07159-106X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 4.90 € | | 07159-108X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1.75 € | | 07159-108X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 2.02 € | | 07159-108X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2.51 € | | 07159-108X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 3.22 € | | 07159-108X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 5.44 € | | 07159-108X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 6.14 € | | 07159-110X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2.50 € | | 07159-110X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 3.61 € | | 07159-110X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 4.08 € | | 07159-110X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 4.50 € | | 07159-110X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 6.51 € | | 07159-110X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 7.13 € | | 07159-112X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 5.70 € | | 07159-112X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 5.97 € | | 07159-112X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 6.65 € | | 07159-112X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 7.98 € | | 07159-605X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1.52 € | | 07159-605X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2.31 € | | 07159-605X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2.78 € | | 07159-606X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 1.08 € | | 07159-606X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1.30 € | | 07159-606X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1.46 € | | 07159-606X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1.82 € | | 07159-606X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 2.15 € | | 07159-606X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 5.15 € | | 07159-606X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 5.88 € | | 07159-608X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 2.09 € | | 07159-608X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 2.43 € | | 07159-608X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 3.02 € | | 07159-608X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 3.85 € | | 07159-608X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 6.53 € | | 07159-608X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 7.36 € | | 07159-610X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 3.00 € | | 07159-610X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 4.32 € | | 07159-610X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 4.89 € | | 07159-610X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 5.38 € | | 07159-610X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 7.77 € | | 07159-610X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 8.56 € | | 07159-612X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 7.15 € | | 07159-612X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 9.55 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|