|
|
07161Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior cabeza... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado. Acero inoxidable A2-70, acabado natural. Acero inoxidable A4-70, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912, acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | DK | K | Ls mín. | Lg máx. | D1 | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07161-104X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.92 € | | 07161-104X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.92 € | | 07161-104X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.69 € | | 07161-104X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.69 € | | 07161-104X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 4,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.72 € | | 07161-105X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.92 € | | 07161-105X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.92 € | | 07161-105X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.71 € | | 07161-105X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.77 € | | 07161-105X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.78 € | | 07161-105X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.93 € | | 07161-106X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.00 € | | 07161-106X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.00 € | | 07161-106X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.92 € | | 07161-106X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.93 € | | 07161-106X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.94 € | | 07161-106X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.00 € | | 07161-106X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.00 € | | 07161-106X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.00 € | | 07161-106X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.00 € | | 07161-106X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.30 € | | 07161-106X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.71 € | | 07161-108X10 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.41 € | | 07161-108X12 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.37 € | | 07161-108X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.27 € | | 07161-108X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.09 € | | 07161-108X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.09 € | | 07161-108X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.09 € | | 07161-108X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.21 € | | 07161-108X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.32 € | | 07161-108X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.56 € | | 07161-108X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.77 € | | 07161-108X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.27 € | | 07161-108X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 3.25 € | | 07161-110X16 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.56 € | | 07161-110X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.19 € | | 07161-110X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.07 € | | 07161-110X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.23 € | | 07161-110X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.32 € | | 07161-110X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.55 € | | 07161-110X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.94 € | | 07161-110X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.19 € | | 07161-110X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.88 € | | 07161-110X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4.83 € | | 07161-112X20 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.39 € | | 07161-112X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.19 € | | 07161-112X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.19 € | | 07161-112X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.42 € | | 07161-112X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.74 € | | 07161-112X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.12 € | | 07161-112X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.44 € | | 07161-112X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.30 € | | 07161-112X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 6.52 € | | 07161-604X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1.16 € | | 07161-604X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 1.16 € | | 07161-604X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.92 € | | 07161-604X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.92 € | | 07161-604X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.97 € | | 07161-605X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.16 € | | 07161-605X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.16 € | | 07161-605X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.94 € | | 07161-605X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.00 € | | 07161-605X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.02 € | | 07161-605X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 1.18 € | | 07161-606X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.31 € | | 07161-606X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.31 € | | 07161-606X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.16 € | | 07161-606X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.18 € | | 07161-606X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.20 € | | 07161-606X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.31 € | | 07161-606X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.31 € | | 07161-606X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.31 € | | 07161-606X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.31 € | | 07161-606X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 1.68 € | | 07161-606X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 2.23 € | | 07161-608X10 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.83 € | | 07161-608X12 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.78 € | | 07161-608X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.63 € | | 07161-608X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.43 € | | 07161-608X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.43 € | | 07161-608X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.43 € | | 07161-608X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.61 € | | 07161-608X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.71 € | | 07161-608X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.04 € | | 07161-608X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.31 € | | 07161-608X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 2.94 € | | 07161-608X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 4.24 € | | 07161-610X16 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.35 € | | 07161-610X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.85 € | | 07161-610X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.69 € | | 07161-610X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.90 € | | 07161-610X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.01 € | | 07161-610X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.34 € | | 07161-610X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 3.84 € | | 07161-610X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 4.15 € | | 07161-610X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 5.03 € | | 07161-610X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 6.28 € | | 07161-612X20 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.40 € | | 07161-612X25 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.15 € | | 07161-612X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.15 € | | 07161-612X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.44 € | | 07161-612X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.84 € | | 07161-612X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.35 € | | 07161-612X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 5.75 € | | 07161-612X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 8.45 € | |
|
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912, acero |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | DK | K | Ls mín. | Lg máx. | D1 | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07161-04X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.40 € | | 07161-04X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.40 € | | 07161-04X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.40 € | | 07161-04X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.45 € | | 07161-04X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.51 € | | 07161-05X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.45 € | | 07161-05X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.45 € | | 07161-05X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.45 € | | 07161-05X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.45 € | | 07161-05X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.51 € | | 07161-05X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.56 € | | 07161-06X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.54 € | | 07161-06X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.54 € | | 07161-06X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.54 € | | 07161-06X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.56 € | | 07161-06X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.56 € | | 07161-06X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.56 € | | 07161-06X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.59 € | | 07161-06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.67 € | | 07161-06X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.69 € | | 07161-06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.72 € | | 07161-06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.89 € | | 07161-08X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.68 € | | 07161-08X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.68 € | | 07161-08X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.68 € | | 07161-08X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.68 € | | 07161-08X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.72 € | | 07161-08X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.78 € | | 07161-08X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.82 € | | 07161-08X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.84 € | | 07161-08X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.93 € | | 07161-08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.93 € | | 07161-08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.00 € | | 07161-08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.00 € | | 07161-08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.45 € | | 07161-10X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.93 € | | 07161-10X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.93 € | | 07161-10X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.93 € | | 07161-10X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.00 € | | 07161-10X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.00 € | | 07161-10X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.00 € | | 07161-10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.00 € | | 07161-10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.18 € | | 07161-10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.47 € | | 07161-10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.67 € | | 07161-10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.84 € | | 07161-10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.61 € | | 07161-12X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.10 € | | 07161-12X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.10 € | | 07161-12X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.10 € | | 07161-12X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.18 € | | 07161-12X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.30 € | | 07161-12X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.45 € | | 07161-12X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.47 € | | 07161-12X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.77 € | | 07161-12X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.04 € | | 07161-12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.31 € | | 07161-12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.56 € | | 07161-12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.84 € | | 07161-12X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.73 € | | 07161-12X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.22 € | | 07161-16X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.45 € | | 07161-16X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.53 € | | 07161-16X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.67 € | | 07161-16X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.76 € | | 07161-16X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.92 € | | 07161-16X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.48 € | | 07161-16X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.80 € | | 07161-16X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.47 € | | 07161-16X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.76 € | | 07161-16X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.95 € | | 07161-16X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5.88 € | | 07161-16X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.41 € | | 07161-20X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.63 € | | 07161-20X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.74 € | | 07161-20X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.92 € | | 07161-20X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9.14 € | | 07161-20X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9.72 € | | 07161-20X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10.38 € | | 07161-20X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.09 € | | 07161-20X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.85 € | | 07161-20X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.71 € | | 07161-20X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 14.19 € | | 07161-404X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.43 € | | 07161-404X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.43 € | | 07161-404X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.43 € | | 07161-404X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.46 € | | 07161-404X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 | | | 0.54 € | | 07161-405X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.46 € | | 07161-405X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.46 € | | 07161-405X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.46 € | | 07161-405X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.46 € | | 07161-405X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.54 € | | 07161-405X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 | | | 0.59 € | | 07161-406X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.55 € | | 07161-406X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.55 € | | 07161-406X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.55 € | | 07161-406X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.59 € | | 07161-406X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.59 € | | 07161-406X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.59 € | | 07161-406X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.60 € | | 07161-406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.68 € | | 07161-406X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.71 € | | 07161-406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.75 € | | 07161-406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.90 € | | 07161-408X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.69 € | | 07161-408X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.69 € | | 07161-408X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.69 € | | 07161-408X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.69 € | | 07161-408X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.75 € | | 07161-408X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.79 € | | 07161-408X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.83 € | | 07161-408X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.85 € | | 07161-408X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.94 € | | 07161-408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.94 € | | 07161-408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.01 € | | 07161-408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.02 € | | 07161-408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.47 € | | 07161-410X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.95 € | | 07161-410X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.95 € | | 07161-410X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 0.95 € | | 07161-410X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.02 € | | 07161-410X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.02 € | | 07161-410X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.02 € | | 07161-410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.02 € | | 07161-410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.21 € | | 07161-410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.51 € | | 07161-410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.70 € | | 07161-410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.87 € | | 07161-410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 | | | 2.67 € | | 07161-412X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.13 € | | 07161-412X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.13 € | | 07161-412X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.13 € | | 07161-412X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.21 € | | 07161-412X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.32 € | | 07161-412X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.47 € | | 07161-412X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.50 € | | 07161-412X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.79 € | | 07161-412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.08 € | | 07161-412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.35 € | | 07161-412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.61 € | | 07161-412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.89 € | | 07161-412X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 | | | 3.76 € | | 07161-412X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 | | | 4.26 € | | 07161-416X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.48 € | | 07161-416X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.58 € | | 07161-416X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.70 € | | 07161-416X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.81 € | | 07161-416X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 2.96 € | | 07161-416X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.52 € | | 07161-416X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.84 € | | 07161-416X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.54 € | | 07161-416X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.82 € | | 07161-416X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5.00 € | | 07161-416X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5.93 € | | 07161-416X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.45 € | | 07161-420X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.67 € | | 07161-420X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.77 € | | 07161-420X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 8.98 € | | 07161-420X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9.18 € | | 07161-420X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 9.76 € | | 07161-420X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 | | | 10.43 € | | 07161-420X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.16 € | | 07161-420X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 | | | 11.89 € | | 07161-420X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.78 € | | 07161-420X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 | | | 14.25 € | | 07161-306X10 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.75 € | | 07161-306X12 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.75 € | | 07161-306X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.75 € | | 07161-306X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.79 € | | 07161-306X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.79 € | | 07161-306X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.79 € | | 07161-306X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.81 € | | 07161-306X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 | | | 0.95 € | | 07161-308X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.98 € | | 07161-308X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 0.98 € | | 07161-308X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.02 € | | 07161-308X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.08 € | | 07161-308X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.13 € | | 07161-308X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.16 € | | 07161-308X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.30 € | | 07161-308X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.30 € | | 07161-308X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 | | | 1.40 € | | 07161-310X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.30 € | | 07161-310X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.30 € | | 07161-310X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.30 € | | 07161-310X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.40 € | | 07161-310X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.40 € | | 07161-310X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.40 € | | 07161-310X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.40 € | | 07161-310X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 | | | 1.68 € | | 07161-312X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.54 € | | 07161-312X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.54 € | | 07161-312X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.68 € | | 07161-312X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 | | | 1.79 € | | 07161-312X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.02 € | | 07161-312X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.07 € | | 07161-312X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 | | | 2.46 € | | 07161-316X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.44 € | | 07161-316X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.57 € | | 07161-316X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.74 € | | 07161-316X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 3.85 € | | 07161-316X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.11 € | | 07161-316X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 | | | 4.89 € | | 07161-316X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 | | | 5.30 € | | 07161-316X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 | | | 6.26 € | | 07161-320X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.10 € | | 07161-320X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.50 € | | 07161-320X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 | | | 12.81 € | | 07161-320X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 | | | 13.60 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|