norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero con clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07172 Tornillos hexagonales con brida EN 1665 165 kB

Planos

Tornillos hexagonales con brida EN 1665

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

LBD1SWKCADAcc.PrecioPedir
07172-406X12Acero8.8M6121814,2106,6 0,00 €
07172-406X16Acero8.8M6161814,2106,6 0,00 €
07172-406X20Acero8.8M6201814,2106,6 0,00 €
07172-406X25Acero8.8M6251814,2106,6 0,00 €
07172-406X30Acero8.8M6301814,2106,6 0,00 €
07172-408X12Acero8.8M8122218138,1 0,00 €
07172-408X16Acero8.8M8162218138,1 0,00 €
07172-408X20Acero8.8M8202218138,1 0,00 €
07172-408X25Acero8.8M8252218138,1 0,00 €
07172-408X30Acero8.8M8302218138,1 0,00 €
07172-408X35Acero8.8M8352218138,1 0,00 €
07172-408X40Acero8.8M8402218138,1 0,00 €
07172-408X50Acero8.8M8502218138,1 0,00 €
07172-408X60Acero8.8M8602218138,1 0,00 €
07172-410X20Acero8.8M10202622,3159,2 0,00 €
07172-410X25Acero8.8M10252622,3159,2 0,00 €
07172-410X30Acero8.8M10302622,3159,2 0,00 €
07172-410X35Acero8.8M10352622,3159,2 0,00 €
07172-410X40Acero8.8M10402622,3159,2 0,00 €
07172-410X50Acero8.8M10502622,3159,2 0,00 €
07172-412X20Acero8.8M12203026,61611,5 0,00 €
07172-412X25Acero8.8M12253026,61611,5 0,00 €
07172-412X30Acero8.8M12303026,61611,5 0,00 €
07172-412X40Acero8.8M12403026,61611,5 0,00 €
07172-412X50Acero8.8M12503026,61611,5 0,00 €
07172-416X30Acero8.8M163038352114,4 0,00 €
07172-416X35Acero8.8M163538352114,4 0,00 €
07172-416X40Acero8.8M164038352114,4 0,00 €
07172-416X45Acero8.8M164538352114,4 0,00 €
07172-416X50Acero8.8M165038352114,4 0,00 €
07172-416X70Acero8.8M167038352114,4 0,00 €
07172-506X12Acero10.9M6121814,2106,6 0,00 €
07172-506X16Acero10.9M6161814,2106,6 0,00 €
07172-506X20Acero10.9M6201814,2106,6 0,00 €
07172-506X25Acero10.9M6251814,2106,6 0,00 €
07172-506X30Acero10.9M6301814,2106,6 0,00 €
07172-508X12Acero10.9M8122218138,1 0,00 €
07172-508X16Acero10.9M8162218138,1 0,00 €
07172-508X20Acero10.9M8202218138,1 0,00 €
07172-508X25Acero10.9M8252218138,1 0,00 €
07172-508X30Acero10.9M8302218138,1 0,00 €
07172-508X35Acero10.9M8352218138,1 0,00 €
07172-508X40Acero10.9M8402218138,1 0,00 €
07172-510X25Acero10.9M10252622,3159,2 0,00 €
07172-510X30Acero10.9M10302622,3159,2 0,00 €
07172-510X40Acero10.9M10402622,3159,2 0,00 €
07172-512X20Acero10.9M12203026,61611,5 0,00 €
07172-512X35Acero10.9M12353026,61611,5 0,00 €
07172-512X40Acero10.9M12403026,61611,5 0,00 €
07172-512X45Acero10.9M12453026,61611,5 0,00 €
07172-512X50Acero10.9M12503026,61611,5 0,00 €
07172-516X30Acero10.9M163038352114,4 0,00 €
07172-516X35Acero10.9M163538352114,4 0,00 €
07172-516X40Acero10.9M164038352114,4 0,00 €
07172-516X45Acero10.9M164538352114,4 0,00 €
07172-516X50Acero10.9M165038352114,4 0,00 €
07172-516X60Acero10.9M166038352114,4 0,00 €
07172-106X12Acero inoxidable-M6121814,2106,6 0,00 €
07172-106X16Acero inoxidable-M6161814,2106,6 0,00 €
07172-106X20Acero inoxidable-M6201814,2106,6 0,00 €
07172-106X25Acero inoxidable-M6251814,2106,6 0,00 €
07172-106X30Acero inoxidable-M6301814,2106,6 0,00 €
07172-108X16Acero inoxidable-M8162218138,1 0,00 €
07172-108X20Acero inoxidable-M8202218138,1 0,00 €
07172-108X25Acero inoxidable-M8252218138,1 0,00 €
07172-108X30Acero inoxidable-M8302218138,1 0,00 €
07172-108X35Acero inoxidable-M8352218138,1 0,00 €
07172-108X40Acero inoxidable-M8402218138,1 0,00 €
07172-108X50Acero inoxidable-M8502218138,1 0,00 €
07172-110X20Acero inoxidable-M10202622,3159,2 0,00 €
07172-110X25Acero inoxidable-M10252622,3159,2 0,00 €
07172-110X30Acero inoxidable-M10302622,3159,2 0,00 €
07172-110X35Acero inoxidable-M10352622,3159,2 0,00 €
07172-110X40Acero inoxidable-M10402622,3159,2 0,00 €
07172-110X50Acero inoxidable-M10502622,3159,2 0,00 €
07172-110X60Acero inoxidable-M10602622,3159,2 0,00 €