|
|
07172Tornillos hexagonales con brida DIN EN 1665 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, cincado mediante procedimiento galvánico. Acero con clase de resistencia 10.9, cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | D | L | Ls mín. | Lg máx. | D1 | SW | K | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07172-406X12 | acero | 8.8 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.45 € | | 07172-406X16 | acero | 8.8 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.33 € | | 07172-406X20 | acero | 8.8 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.33 € | | 07172-406X25 | acero | 8.8 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.33 € | | 07172-406X30 | acero | 8.8 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.38 € | | 07172-408X12 | acero | 8.8 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.39 € | | 07172-408X16 | acero | 8.8 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.43 € | | 07172-408X20 | acero | 8.8 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.43 € | | 07172-408X25 | acero | 8.8 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.43 € | | 07172-408X30 | acero | 8.8 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.43 € | | 07172-408X35 | acero | 8.8 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.45 € | | 07172-408X40 | acero | 8.8 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.49 € | | 07172-408X50 | acero | 8.8 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.56 € | | 07172-408X60 | acero | 8.8 | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.67 € | | 07172-410X20 | acero | 8.8 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0.72 € | | 07172-410X25 | acero | 8.8 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0.79 € | | 07172-410X30 | acero | 8.8 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0.84 € | | 07172-410X35 | acero | 8.8 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.00 € | | 07172-410X40 | acero | 8.8 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | actualmente no disponible | | 07172-410X50 | acero | 8.8 | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | actualmente no disponible | | 07172-412X20 | acero | 8.8 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.02 € | | 07172-412X25 | acero | 8.8 | M12 | 25 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.06 € | | 07172-412X30 | acero | 8.8 | M12 | 30 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.10 € | | 07172-412X40 | acero | 8.8 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.25 € | | 07172-412X50 | acero | 8.8 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.96 € | | 07172-416X30 | acero | 8.8 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.02 € | | 07172-416X35 | acero | 8.8 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.19 € | | 07172-416X40 | acero | 8.8 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.37 € | | 07172-416X45 | acero | 8.8 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.47 € | | 07172-416X50 | acero | 8.8 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.52 € | | 07172-416X70 | acero | 8.8 | M16 | 70 | 22 | 32 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.55 € | | 07172-506X12 | acero | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.56 € | | 07172-506X16 | acero | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.45 € | | 07172-506X20 | acero | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.45 € | | 07172-506X25 | acero | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.45 € | | 07172-506X30 | acero | 10.9 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.54 € | | 07172-508X12 | acero | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 € | | 07172-508X16 | acero | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.60 € | | 07172-508X20 | acero | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.60 € | | 07172-508X25 | acero | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.60 € | | 07172-508X30 | acero | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.61 € | | 07172-508X35 | acero | 10.9 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.63 € | | 07172-508X40 | acero | 10.9 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.69 € | | 07172-510X25 | acero | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.09 € | | 07172-510X30 | acero | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.16 € | | 07172-510X40 | acero | 10.9 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.35 € | | 07172-512X20 | acero | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | A petición | | 07172-512X35 | acero | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.69 € | | 07172-512X40 | acero | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.74 € | | 07172-512X45 | acero | 10.9 | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.17 € | | 07172-512X50 | acero | 10.9 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 3.25 € | | 07172-516X30 | acero | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.84 € | | 07172-516X35 | acero | 10.9 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.07 € | | 07172-516X40 | acero | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | actualmente no disponible | | 07172-516X45 | acero | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | A petición | | 07172-516X50 | acero | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.55 € | | 07172-516X60 | acero | 10.9 | M16 | 60 | 12 | 22 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.81 € | | 07172-106X12 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.56 € | | 07172-106X16 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.45 € | | 07172-106X20 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.45 € | | 07172-106X25 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.45 € | | 07172-106X30 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.54 € | | 07172-108X16 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.60 € | | 07172-108X20 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.60 € | | 07172-108X25 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.60 € | | 07172-108X30 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.61 € | | 07172-108X35 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.63 € | | 07172-108X40 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.69 € | | 07172-108X50 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.78 € | | 07172-110X20 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0.84 € | | 07172-110X25 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.09 € | | 07172-110X30 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.16 € | | 07172-110X35 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.25 € | | 07172-110X40 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.35 € | | 07172-110X50 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 50 | 11,5 | 19 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.40 € | | 07172-110X60 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 60 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.47 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|