|
|
07173Tornillos hexagonales con brida y aletas de bloqueo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónVersión:Acabado natural (negro) o cincado. Superficie endurecida mín. 550 HV.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | B | D | L | D1 | K | SW | N (número) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07173-305X10 | 100 | acabado natural (negro) | 8,4 | M5 | 10 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0.64 € | | 07173-305X12 | 100 | acabado natural (negro) | 10,4 | M5 | 12 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0.67 € | | 07173-305X16 | 100 | acabado natural (negro) | 14,4 | M5 | 16 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0.69 € | | 07173-305X20 | 100 | acabado natural (negro) | 18,4 | M5 | 20 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0.84 € | | 07173-306X10 | 100 | acabado natural (negro) | 8 | M6 | 10 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.62 € | | 07173-306X12 | 100 | acabado natural (negro) | 10 | M6 | 12 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.64 € | | 07173-306X16 | 100 | acabado natural (negro) | 14 | M6 | 16 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.66 € | | 07173-306X20 | 100 | acabado natural (negro) | 18 | M6 | 20 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.68 € | | 07173-306X25 | 100 | acabado natural (negro) | 23 | M6 | 25 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.71 € | | 07173-308X12 | 100 | acabado natural (negro) | 9,5 | M8 | 12 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1.91 € | | 07173-308X16 | 100 | acabado natural (negro) | 13,5 | M8 | 16 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1.97 € | | 07173-308X20 | 100 | acabado natural (negro) | 17,5 | M8 | 20 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2.09 € | | 07173-308X25 | 100 | acabado natural (negro) | 22,5 | M8 | 25 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2.15 € | | 07173-308X30 | 100 | acabado natural (negro) | 27,5 | M8 | 30 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2.19 € | | 07173-308X35 | 100 | acabado natural (negro) | 32,5 | M8 | 35 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2.21 € | | 07173-308X40 | 100 | acabado natural (negro) | 37,5 | M8 | 40 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2.56 € | | 07173-310X16 | 100 | acabado natural (negro) | 13 | M10 | 16 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.40 € | | 07173-310X20 | 100 | acabado natural (negro) | 17 | M10 | 20 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.66 € | | 07173-310X25 | 100 | acabado natural (negro) | 22 | M10 | 25 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.70 € | | 07173-310X30 | 100 | acabado natural (negro) | 27 | M10 | 30 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.70 € | | 07173-310X35 | 100 | acabado natural (negro) | 32 | M10 | 35 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.92 € | | 07173-310X40 | 100 | acabado natural (negro) | 37 | M10 | 40 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.96 € | | 07173-310X45 | 100 | acabado natural (negro) | 42 | M10 | 45 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 3.12 € | | 07173-310X50 | 100 | acabado natural (negro) | 47 | M10 | 50 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 3.25 € | | 07173-312X20 | 100 | acabado natural (negro) | 16,5 | M12 | 20 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3.01 € | | 07173-312X25 | 100 | acabado natural (negro) | 21,5 | M12 | 25 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3.12 € | | 07173-312X30 | 100 | acabado natural (negro) | 26,5 | M12 | 30 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3.51 € | | 07173-312X35 | 100 | acabado natural (negro) | 31,5 | M12 | 35 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3.66 € | | 07173-312X40 | 100 | acabado natural (negro) | 36,5 | M12 | 40 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3.74 € | | 07173-312X45 | 100 | acabado natural (negro) | 41,5 | M12 | 45 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 4.08 € | | 07173-312X50 | 100 | acabado natural (negro) | 46,5 | M12 | 50 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 4.17 € | | 07173-312X55 | 100 | acabado natural (negro) | 51,5 | M12 | 55 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 4.31 € | | 07173-312X60 | 100 | acabado natural (negro) | 56,5 | M12 | 60 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 5.12 € | | 07173-312X75 | 100 | acabado natural (negro) | 71,5 | M12 | 75 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 5.49 € | | 07173-316X25 | 100 | acabado natural (negro) | 21 | M16 | 25 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 5.72 € | | 07173-316X30 | 100 | acabado natural (negro) | 26 | M16 | 30 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 5.80 € | | 07173-316X35 | 100 | acabado natural (negro) | 31 | M16 | 35 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 6.97 € | | 07173-316X40 | 100 | acabado natural (negro) | 36 | M16 | 40 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7.03 € | | 07173-316X45 | 100 | acabado natural (negro) | 41 | M16 | 45 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7.22 € | | 07173-316X50 | 100 | acabado natural (negro) | 46 | M16 | 50 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7.45 € | | 07173-316X55 | 100 | acabado natural (negro) | 51 | M16 | 55 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8.41 € | | 07173-316X60 | 100 | acabado natural (negro) | 56 | M16 | 60 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8.53 € | | 07173-316X65 | 100 | acabado natural (negro) | 61 | M16 | 65 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8.68 € | | 07173-316X70 | 100 | acabado natural (negro) | 66 | M16 | 70 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8.83 € | | 07173-505X10 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 8,4 | M5 | 10 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0.66 € | | 07173-505X12 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 10,4 | M5 | 12 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0.68 € | | 07173-505X16 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 14,4 | M5 | 16 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0.71 € | | 07173-505X20 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 18,4 | M5 | 20 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0.85 € | | 07173-506X10 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 8 | M6 | 10 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.63 € | | 07173-506X12 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 10 | M6 | 12 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.66 € | | 07173-506X16 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 14 | M6 | 16 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.67 € | | 07173-506X20 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 18 | M6 | 20 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.69 € | | 07173-506X25 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 23 | M6 | 25 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.72 € | | 07173-508X12 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 9,5 | M8 | 12 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1.94 € | | 07173-508X16 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 13,5 | M8 | 16 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1.98 € | | 07173-508X20 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 17,5 | M8 | 20 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2.10 € | | 07173-508X25 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 22,5 | M8 | 25 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2.16 € | | 07173-508X30 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 27,5 | M8 | 30 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2.20 € | | 07173-508X40 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 37,5 | M8 | 40 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 2.58 € | | 07173-510X16 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 13 | M10 | 16 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.42 € | | 07173-510X20 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 17 | M10 | 20 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.67 € | | 07173-510X25 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 22 | M10 | 25 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.73 € | | 07173-510X30 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 27 | M10 | 30 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.73 € | | 07173-510X35 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 32 | M10 | 35 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.93 € | | 07173-510X40 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 37 | M10 | 40 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 2.99 € | | 07173-510X50 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 47 | M10 | 50 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 3.28 € | | 07173-512X20 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 16,5 | M12 | 20 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3.02 € | | 07173-512X25 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 21,5 | M12 | 25 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3.13 € | | 07173-512X30 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 26,5 | M12 | 30 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3.52 € | | 07173-512X35 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 31,5 | M12 | 35 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3.69 € | | 07173-512X40 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 36,5 | M12 | 40 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 3.75 € | | 07173-512X45 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 41,5 | M12 | 45 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 4.09 € | | 07173-512X50 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 46,5 | M12 | 50 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 4.20 € | | 07173-512X60 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 56,5 | M12 | 60 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 5.14 € | | 07173-512X75 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 71,5 | M12 | 75 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 5.52 € | | 07173-516X25 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 21 | M16 | 25 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 5.73 € | | 07173-516X35 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 31 | M16 | 35 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 6.99 € | | 07173-516X40 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 36 | M16 | 40 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7.04 € | | 07173-516X45 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 41 | M16 | 45 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7.23 € | | 07173-516X50 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 46 | M16 | 50 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 7.46 € | | 07173-516X55 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 51 | M16 | 55 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8.42 € | | 07173-516X60 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 56 | M16 | 60 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8.56 € | | 07173-516X70 | 100 | cincado mediante procedimiento galvánico | 66 | M16 | 70 | 31 | 14 | 22 | 72 | | | 8.86 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|