norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación:Perno del eje adecuado, ver 04250.Indicación sobre el dibujo:
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07180 Tornillos de ojo DIN 444, forma B 172 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Tornillos de ojo DIN 444, forma B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
bruñido
Referencia
acero inoxidable A2
acabado natural
BD1D2D3L

RSFiltro
07180-055007180-1055016M5512502,56
07180-0575-16M5512752,56
07180-065007180-1065018M66145047
07180-067507180-1067518M66147547
07180-085007180-1085022M88185049
07180-087507180-1087522M88187549
07180-107507180-1107526M10102075412
07180-1010007180-11010026M101020100412
07180-127507180-1127530M12122575614
07180-1210007180-11210030M121225100614
07180-1212007180-11212030M121225120614
07180-1213007180-11213036M121225130614
07180-147507180-1147536M14142875616
07180-1413007180-11413036M141428130616
07180-1613007180-11613044M161632130617
07180-2014007180-12014052M201840140622