norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Tornillos de ojo con rosca larga casi hasta el ojo. Perno del eje adecuado, ver 04250.Indicación sobre el dibujo:
U = máx. 2 P (Rosca incompleta) X1 = según DIN 76, parte 1
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.