|
|
07199_AMTornillos de orejetas, forma AM, forma americana |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero calidad mínima de 4.6 o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de orejetas se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | L | A máx. | D2 máx. | K | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07199-204X10 | AM | acero | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.92 € | | 07199-204X12 | AM | acero | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.92 € | | 07199-204X15 | AM | acero | M4 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.93 € | | 07199-204X20 | AM | acero | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.93 € | | 07199-204X25 | AM | acero | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.95 € | | 07199-204X30 | AM | acero | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.97 € | | 07199-205X10 | AM | acero | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.93 € | | 07199-205X12 | AM | acero | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.93 € | | 07199-205X15 | AM | acero | M5 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.94 € | | 07199-205X20 | AM | acero | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.95 € | | 07199-205X25 | AM | acero | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.97 € | | 07199-205X30 | AM | acero | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.98 € | | 07199-205X35 | AM | acero | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 0.98 € | | 07199-205X40 | AM | acero | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.00 € | | 07199-206X10 | AM | acero | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.09 € | | 07199-206X12 | AM | acero | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.09 € | | 07199-206X15 | AM | acero | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.09 € | | 07199-206X20 | AM | acero | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.10 € | | 07199-206X25 | AM | acero | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.12 € | | 07199-206X30 | AM | acero | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.13 € | | 07199-206X35 | AM | acero | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.15 € | | 07199-206X40 | AM | acero | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.16 € | | 07199-206X50 | AM | acero | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.27 € | | 07199-208X10 | AM | acero | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1.63 € | | 07199-208X12 | AM | acero | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1.54 € | | 07199-208X15 | AM | acero | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1.56 € | | 07199-208X20 | AM | acero | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1.60 € | | 07199-208X25 | AM | acero | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1.63 € | | 07199-208X30 | AM | acero | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1.67 € | | 07199-208X35 | AM | acero | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1.69 € | | 07199-208X40 | AM | acero | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | actualmente no disponible | | 07199-208X45 | AM | acero | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1.78 € | | 07199-208X50 | AM | acero | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 1.81 € | | 07199-208X60 | AM | acero | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2.24 € | | 07199-210X15 | AM | acero | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 1.87 € | | 07199-210X20 | AM | acero | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 1.87 € | | 07199-210X25 | AM | acero | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 1.97 € | | 07199-210X30 | AM | acero | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2.01 € | | 07199-210X35 | AM | acero | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2.07 € | | 07199-210X40 | AM | acero | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2.14 € | | 07199-210X50 | AM | acero | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2.30 € | | 07199-210X60 | AM | acero | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 2.76 € | | 07199-212X20 | AM | acero | M12 | 20 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2.09 € | | 07199-212X25 | AM | acero | M12 | 25 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | actualmente no disponible | | 07199-212X30 | AM | acero | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2.16 € | | 07199-212X35 | AM | acero | M12 | 35 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2.21 € | | 07199-212X40 | AM | acero | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2.52 € | | 07199-212X50 | AM | acero | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 2.53 € | | 07199-212X60 | AM | acero | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | | | 3.43 € | | 07199-1204X10 | AM | acero inoxidable | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.10 € | | 07199-1204X12 | AM | acero inoxidable | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.14 € | | 07199-1204X16 | AM | acero inoxidable | M4 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.21 € | | 07199-1204X20 | AM | acero inoxidable | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.25 € | | 07199-1204X25 | AM | acero inoxidable | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.29 € | | 07199-1204X30 | AM | acero inoxidable | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.32 € | | 07199-1205X10 | AM | acero inoxidable | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.16 € | | 07199-1205X12 | AM | acero inoxidable | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.32 € | | 07199-1205X16 | AM | acero inoxidable | M5 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.27 € | | 07199-1205X20 | AM | acero inoxidable | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.31 € | | 07199-1205X25 | AM | acero inoxidable | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.37 € | | 07199-1205X30 | AM | acero inoxidable | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.37 € | | 07199-1205X35 | AM | acero inoxidable | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.54 € | | 07199-1205X40 | AM | acero inoxidable | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 | | | 1.64 € | | 07199-1206X10 | AM | acero inoxidable | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.43 € | | 07199-1206X12 | AM | acero inoxidable | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.47 € | | 07199-1206X16 | AM | acero inoxidable | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.50 € | | 07199-1206X20 | AM | acero inoxidable | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.53 € | | 07199-1206X25 | AM | acero inoxidable | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.67 € | | 07199-1206X30 | AM | acero inoxidable | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.71 € | | 07199-1206X35 | AM | acero inoxidable | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.75 € | | 07199-1206X40 | AM | acero inoxidable | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 1.83 € | | 07199-1206X45 | AM | acero inoxidable | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 2.14 € | | 07199-1206X50 | AM | acero inoxidable | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | | | 2.14 € | | 07199-1208X10 | AM | acero inoxidable | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | actualmente no disponible | | 07199-1208X12 | AM | acero inoxidable | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2.43 € | | 07199-1208X16 | AM | acero inoxidable | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2.50 € | | 07199-1208X20 | AM | acero inoxidable | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2.53 € | | 07199-1208X25 | AM | acero inoxidable | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2.60 € | | 07199-1208X30 | AM | acero inoxidable | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2.69 € | | 07199-1208X35 | AM | acero inoxidable | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2.81 € | | 07199-1208X40 | AM | acero inoxidable | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 2.91 € | | 07199-1208X45 | AM | acero inoxidable | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 3.11 € | | 07199-1208X50 | AM | acero inoxidable | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 3.28 € | | 07199-1208X60 | AM | acero inoxidable | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | | | 4.07 € | | 07199-1210X16 | AM | acero inoxidable | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3.57 € | | 07199-1210X20 | AM | acero inoxidable | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3.61 € | | 07199-1210X25 | AM | acero inoxidable | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3.88 € | | 07199-1210X30 | AM | acero inoxidable | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 3.96 € | | 07199-1210X35 | AM | acero inoxidable | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4.16 € | | 07199-1210X40 | AM | acero inoxidable | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4.43 € | | 07199-1210X45 | AM | acero inoxidable | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4.44 € | | 07199-1210X50 | AM | acero inoxidable | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 4.67 € | | 07199-1210X60 | AM | acero inoxidable | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | | | 7.39 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|