|
|
07200_AMTuercas de mariposa, forma AM, forma americana |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las tuercas de mariposa se aprietan a mano sin herramienta y (normalmente) también se aflojan así.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | A máx. | D2 máx. | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07200-204 | AM | acero | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 | | | 0.40 € | | 07200-205 | AM | acero | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 | | | 0.45 € | | 07200-206 | AM | acero | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 | | | 0.49 € | | 07200-208 | AM | acero | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 | | | 0.66 € | | 07200-210 | AM | acero | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | | | 1.04 € | | 07200-212 | AM | acero | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 | | | 2.19 € | | 07200-1204 | AM | acero inoxidable | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 | | | 0.49 € | | 07200-1205 | AM | acero inoxidable | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 | | | 0.54 € | | 07200-1206 | AM | acero inoxidable | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 | | | 0.78 € | | 07200-1208 | AM | acero inoxidable | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 | | | 0.97 € | | 07200-1210 | AM | acero inoxidable | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 | | | 1.97 € | | 07200-1212 | AM | acero inoxidable | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 | | | 3.91 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|