norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Tuercas hexagonales con elemento de sujeción DIN 980 forma V (tuerca enteramente metálica, de una pieza).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07215 Tuerca hexagonal con elemento de sujeción DIN 980 161 kB

Planos

Tuerca hexagonal con elemento de sujeción DIN 980

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaD

EHMSWCADAcc.PrecioPedir
07215-204Acero8M47,664,22,27 0,00 €
07215-205Acero8M58,795,12,758 0,00 €
07215-206Acero8M611,0563,310 0,00 €
07215-208Acero8M814,3884,413 0,00 €
07215-210Acero8M1018,9105,517 0,00 €
07215-212Acero8M1221,1126,619 0,00 €
07215-214Acero8M1423,9147,722 0,00 €
07215-216Acero8M1626,76168,824 0,00 €
07215-220Acero8M2032,95201130 0,00 €
07215-224Acero8M2439,552413,236 0,00 €
07215-227Acero8M2745,22714,841 0,00 €
07215-230Acero8M3050,853016,546 0,00 €
07215-308Acero10M814,3884,413 0,00 €
07215-310Acero10M1018,9105,517 0,00 €
07215-312Acero10M1221,1126,619 0,00 €
07215-314Acero10M1423,9147,722 0,00 €
07215-316Acero10M1626,76168,824 0,00 €
07215-320Acero10M2032,95201130 0,00 €
07215-324Acero10M24352413,236 0,00 €
07215-327Acero10M2745,22714,841 0,00 €
07215-330Acero10M3050,853016,546 0,00 €
07215-104Acero inoxidable-M47,664,22,27 0,00 €
07215-105Acero inoxidable-M58,795,12,758 0,00 €
07215-106Acero inoxidable-M611,0563,310 0,00 €
07215-108Acero inoxidable-M814,3884,413 0,00 €
07215-110Acero inoxidable-M1018,9105,517 0,00 €
07215-112Acero inoxidable-M1221,1126,619 0,00 €
07215-114Acero inoxidable-M1423,9147,722 0,00 €
07215-116Acero inoxidable-M1626,76168,824 0,00 €
07215-120Acero inoxidable-M2032,95201130 0,00 €
07215-124Acero inoxidable-M2439,552413,236 0,00 €