|
|
07215Tuercas hexagonales, con elemento de sujeción DIN 980 ampliada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Tuercas hexagonales con elemento de sujeción DIN 980 forma V (tuerca enteramente metálica, de una pieza).
En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas. La forma y las medidas de las versiones en acero inoxidable son iguales que en DIN 934 con un aplastamiento adicional.Indicación sobre el dibujo:a) Acero b) Acero inoxidable
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | D | E | H | M | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07215-204 | acero | 8 | M4 | 7,66 | 4,2 | 2,2 | 7 | | | 0.43 € | | 07215-205 | acero | 8 | M5 | 8,79 | 5,1 | 2,75 | 8 | | | 0.28 € | | 07215-206 | acero | 8 | M6 | 11,05 | 6 | 3,3 | 10 | | | 0.35 € | | 07215-208 | acero | 8 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 0.60 € | | 07215-210 | acero | 8 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 1.21 € | | 07215-212 | acero | 8 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 1.45 € | | 07215-214 | acero | 8 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 1.97 € | | 07215-216 | acero | 8 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 2.33 € | | 07215-220 | acero | 8 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 3.23 € | | 07215-224 | acero | 8 | M24 | 39,55 | 24 | 13,2 | 36 | | | 5.28 € | | 07215-227 | acero | 8 | M27 | 45,2 | 27 | 14,8 | 41 | | | 8.38 € | | 07215-230 | acero | 8 | M30 | 50,85 | 30 | 16,5 | 46 | | | 8.49 € | | 07215-308 | acero | 10 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 0.78 € | | 07215-310 | acero | 10 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 1.40 € | | 07215-312 | acero | 10 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 1.99 € | | 07215-314 | acero | 10 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 2.52 € | | 07215-316 | acero | 10 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 2.69 € | | 07215-320 | acero | 10 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 4.14 € | | 07215-324 | acero | 10 | M24 | 35 | 24 | 13,2 | 36 | | | 6.03 € | | 07215-327 | acero | 10 | M27 | 45,2 | 27 | 14,8 | 41 | | | 10.13 € | | 07215-330 | acero | 10 | M30 | 50,85 | 30 | 16,5 | 46 | | | 11.25 € | | 07215-104 | acero inoxidable A2 | 70 | M4 | 7,66 | 4,2 | 2,2 | 7 | | | 0.48 € | | 07215-105 | acero inoxidable A2 | 70 | M5 | 8,79 | 5,1 | 2,75 | 8 | | | 0.51 € | | 07215-106 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 11,05 | 6 | 3,3 | 10 | | | 0.61 € | | 07215-108 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 14,38 | 8 | 4,4 | 13 | | | 0.79 € | | 07215-110 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 18,9 | 10 | 5,5 | 17 | | | 1.63 € | | 07215-112 | acero inoxidable A2 | 70 | M12 | 21,1 | 12 | 6,6 | 19 | | | 2.45 € | | 07215-114 | acero inoxidable A2 | 70 | M14 | 23,9 | 14 | 7,7 | 22 | | | 3.35 € | | 07215-116 | acero inoxidable A2 | 70 | M16 | 26,76 | 16 | 8,8 | 24 | | | 3.16 € | | 07215-120 | acero inoxidable A2 | 70 | M20 | 32,95 | 20 | 11 | 30 | | | 4.93 € | | 07215-124 | acero inoxidable A2 | 70 | M24 | 39,55 | 24 | 13,2 | 36 | | | 7.37 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|