|
|
07216Tuercas hexagonales con brida y aletas de bloqueo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural (negro) o cincado. Superficie endurecida mín. 550 HV.Indicación:Las aletas de bloqueo se insertan en el contramaterial. Así se crea una conexión de mecanismo de bloqueo que evita que la conexión se suelten sola. Se puede reutilizar varias veces.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | D1 | H | SW | N (número) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07216-405 | 10 | acabado natural | M5 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0.83 € | | 07216-406 | 10 | acabado natural | M6 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.94 € | | 07216-408 | 10 | acabado natural | M8 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1.30 € | | 07216-410 | 10 | acabado natural | M10 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 1.64 € | | 07216-412 | 10 | acabado natural | M12 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 2.75 € | | 07216-416 | 10 | acabado natural | M16 | 31 | 14 | 24 | 72 | | | 4.65 € | | 07216-305 | 10 | cincado | M5 | 11,2 | 4,3 | 8 | 28 | | | 0.85 € | | 07216-306 | 10 | cincado | M6 | 14,2 | 5,5 | 10 | 36 | | | 0.97 € | | 07216-308 | 10 | cincado | M8 | 18,2 | 7 | 13 | 48 | | | 1.33 € | | 07216-310 | 10 | cincado | M10 | 21 | 8,5 | 15 | 48 | | | 1.69 € | | 07216-312 | 10 | cincado | M12 | 24 | 10 | 17 | 60 | | | 2.79 € | | 07216-316 | 10 | cincado | M16 | 31 | 14 | 24 | 72 | | | 4.69 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|