|
|
07217Tuercas hexagonales con brida DIN 6923 / EN 1661 ampliada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8, cincado mediante procedimiento galvánico. Acero inoxidable A2, acabado natural. Acero inoxidable A4, acabado natural.Indicación:En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | C | H | SW | DIN | EN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07217-204 | acero | M4 | 10 | 0,9 | 4,65 | 7 | - | - | | | 0.20 € | | 07217-205 | acero | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | - | - | | | 0.20 € | | 07217-206 | acero | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | - | - | | | 0.38 € | | 07217-208 | acero | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | - | - | | | 0.46 € | | 07217-210 | acero | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | - | - | | | 0.78 € | | 07217-212 | acero | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | - | - | | | 1.18 € | | 07217-216 | acero | M16 | 34,5 | 2,4 | 16 | 24 | - | - | | | 2.10 € | | 07217-220 | acero | M20 | 42,8 | 3 | 20 | 30 | - | - | | | 2.92 € | | 07217-104 | acero inoxidable A2 | M4 | 10 | 0,9 | 4,65 | 7 | - | - | | | 0.20 € | | 07217-105 | acero inoxidable A2 | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | - | - | | | 0.22 € | | 07217-106 | acero inoxidable A2 | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | - | - | | | 0.29 € | | 07217-108 | acero inoxidable A2 | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | - | - | | | 0.45 € | | 07217-110 | acero inoxidable A2 | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | - | - | | | 0.68 € | | 07217-112 | acero inoxidable A2 | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | - | - | | | 1.14 € | | 07217-605 | acero inoxidable A4 | M5 | 11,8 | 1 | 5 | 8 | - | - | | | 0.29 € | | 07217-606 | acero inoxidable A4 | M6 | 14,2 | 1,1 | 6 | 10 | - | - | | | 0.36 € | | 07217-608 | acero inoxidable A4 | M8 | 17,9 | 1,2 | 8 | 13 | - | - | | | 0.60 € | | 07217-610 | acero inoxidable A4 | M10 | 21,8 | 1,5 | 10 | 15 | - | - | | | 0.89 € | | 07217-612 | acero inoxidable A4 | M12 | 26 | 1,8 | 12 | 18 | - | - | | | 1.48 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|