norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Tuercas tensoras de tubo de acero, forma cerrada. Por un lado tienen una rosca a la derecha y por el otro, una rosca a la izquierda.

Las tuercas tensoras de tubo se corresponden con las especificaciones de la lista de regulación de la construcción (BRL) A y llevan la marca Ü (ÜZ - certificado de conformidad de una institución de certificación reconocida).

El Ø del núcleo para la rosca interior puede resultar más grande, pero esto no afecta a la función.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07221 Tuercas tensoras de tubo de acero, forma cerrada DIN 1478 152 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Tuercas tensoras de tubo de acero, forma cerrada DIN 1478

Selección/filtro de artículos

ReferenciaCD1D2D3D4HMCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
07221-083,6M817,21281101010000 4.44 €
07221-104M1021,31581251216000 5.06 €
07221-124M122518101251524000 6.11 €
07221-164,5M163022,5101702044000 8.52 €
07221-205M2033,727122002469000 14.44 €
07221-245,6M2442,4321225529100000 22.38 €
07221-306,3M3051381625536158000 31.27 €