norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tuerca hexagonal y arandela de acero para temple y revenido.
Anillo de retención PA 6 negro.
Versión:Tuerca hexagonal y arandela tratadas en caliente y bruñidas. Tuerca hexagonal con clase de resistencia 10.Ventajas:Unimos lo que debe estar unido: tuerca hexagonal y arandela en una sola unidad.
- Una unidad compacta.
- La arandela está unidad a la tuerca hexagonal con total seguridad con un anillo de retención.
- Gracias a la tuerca hexagonal con arandela, ya no se necesitan componentes caros como garras especiales, arandelas de sujeción, bridas, etc. Consecuencia: reducción de desgaste y costes.
- Otras ventajas a la hora de comprar: proceso de pedido para dos productos.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tuerca hexagonal
2) Anillo de retención
3) Arandela
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07242 Tuercas hexagonales con arandela imperdible 247 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tuercas hexagonales con arandela imperdible
Tuercas hexagonales con arandela imperdible

Selección/filtro de artículos

Referencia

DAA1A2D1D2D3EHSWCADAcc.PrecioPedir
07242-08M873,561718,68,51515,513 7.18 €
07242-10M108472122,710,518,51916 10.13 €
07242-12M128472425,712,520,82218 10.60 €
07242-16M161059303216,527,72924 13.78 €
07242-20M2012611363820,534,63630 22.51 €
07242-24M2412611444624,541,64236 31.75 €