norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable.Versión:Versión de acero:
Tratada en caliente a 900 N/mm², bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Tratada en caliente a 900 N/mm², acabado natural.
Indicación:Componentes con seguro imperdible (de una pieza).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07265 Tuerca hexagonal con rodamiento esférico 207 kB

Planos

Tuerca hexagonal con rodamiento esférico

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1HSWCADAcc.PrecioPedir
07265-08AceroM8181513 0,00 €
07265-10AceroM102218,517 0,00 €
07265-12AceroM122522,519 0,00 €
07265-16AceroM16312924 0,00 €
07265-808Acero inoxidableM8181513 0,00 €
07265-810Acero inoxidableM102218,517 0,00 €
07265-812Acero inoxidableM122522,5190,00 €
07265-816Acero inoxidableM16312924 0,00 €