|
|
07300Arandelas versión media DIN EN ISO 7089 A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero, acabado natural. Acero inoxidable A2, acabado natural. Acero inoxidable A4, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Para tornillos | D1 | D2 | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07300-03 | acero | - | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0.13 € | | 07300-04 | acero | - | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0.13 € | | 07300-05 | acero | - | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0.13 € | | 07300-06 | acero | - | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0.13 € | | 07300-08 | acero | - | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0.13 € | | 07300-10 | acero | - | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0.13 € | | 07300-12 | acero | - | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0.13 € | | 07300-14 | acero | - | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0.21 € | | 07300-16 | acero | - | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0.21 € | | 07300-20 | acero | - | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0.36 € | | 07300-24 | acero | - | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 0.59 € | | 07300-30 | acero | - | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 1.13 € | | 07300-36 | acero | - | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 2.21 € | | 07300-103 | acero inoxidable A2 | 70 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0.13 € | | 07300-104 | acero inoxidable A2 | 70 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0.13 € | | 07300-105 | acero inoxidable A2 | 70 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0.13 € | | 07300-106 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0.13 € | | 07300-108 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0.13 € | | 07300-110 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0.15 € | | 07300-112 | acero inoxidable A2 | 70 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0.35 € | | 07300-114 | acero inoxidable A2 | 70 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0.43 € | | 07300-116 | acero inoxidable A2 | 70 | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0.51 € | | 07300-120 | acero inoxidable A2 | 70 | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0.59 € | | 07300-124 | acero inoxidable A2 | 70 | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 1.02 € | | 07300-130 | acero inoxidable A2 | 70 | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 2.21 € | | 07300-136 | acero inoxidable A2 | 70 | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 4.08 € | | 07300-603 | acero inoxidable A4 | 70 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0.16 € | | 07300-604 | acero inoxidable A4 | 70 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0.16 € | | 07300-605 | acero inoxidable A4 | 70 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0.16 € | | 07300-606 | acero inoxidable A4 | 70 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0.16 € | | 07300-608 | acero inoxidable A4 | 70 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0.16 € | | 07300-610 | acero inoxidable A4 | 70 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0.22 € | | 07300-612 | acero inoxidable A4 | 70 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0.45 € | | 07300-614 | acero inoxidable A4 | 70 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0.56 € | | 07300-616 | acero inoxidable A4 | 70 | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0.68 € | | 07300-620 | acero inoxidable A4 | 70 | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0.75 € | | 07300-624 | acero inoxidable A4 | 70 | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 1.33 € | | 07300-630 | acero inoxidable A4 | 70 | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 2.89 € | | 07300-636 | acero inoxidable A4 | 70 | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 5.29 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|