|
|
07304Arandelas elásticas DIN 137 B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Acabado natural o cincado mediante procedimiento mecánico.Indicación:Arandelas elásticas forma B = ondulada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Superficie cuerpo de base | Para tornillos | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07304-03 | acabado natural | M3 | 3,2 | 8 | 0,5 | 1,6 | | | 0.13 € | | 07304-04 | acabado natural | M4 | 4,3 | 9 | 0,5 | 2 | | | 0.21 € | | 07304-05 | acabado natural | M5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 2,2 | | | 0.21 € | | 07304-06 | acabado natural | M6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 2,6 | | | 0.22 € | | 07304-08 | acabado natural | M8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 3 | | | 0.23 € | | 07304-10 | acabado natural | M10 | 10,5 | 21 | 1 | 4,2 | | | 0.30 € | | 07304-12 | acabado natural | M12 | 13 | 24 | 1,2 | 5 | | | 0.33 € | | 07304-14 | acabado natural | M14 | 15 | 28 | 1,6 | 6 | | | 0.46 € | | 07304-16 | acabado natural | M16 | 17 | 30 | 1,6 | 6,4 | | | 0.62 € | | 07304-18 | acabado natural | M18 | 19 | 34 | 1,6 | 6,6 | | | 0.77 € | | 07304-20 | acabado natural | M20 | 21 | 36 | 1,6 | 7,4 | | | 0.83 € | | 07304-22 | acabado natural | M22 | 23 | 40 | 1,8 | 7,8 | | | 1.48 € | | 07304-24 | acabado natural | M24 | 25 | 44 | 1,8 | 8,2 | | | 1.74 € | | 07304-27 | acabado natural | M27 | 28 | 50 | 2 | 9,4 | | | 2.27 € | | 07304-30 | acabado natural | M30 | 31 | 56 | 2,2 | 10 | | | 2.73 € | | 07304-103 | cincado | M3 | 3,2 | 8 | 0,5 | 1,6 | | | 0.15 € | | 07304-104 | cincado | M4 | 4,3 | 9 | 0,5 | 2 | | | 0.23 € | | 07304-105 | cincado | M5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 2,2 | | | 0.28 € | | 07304-106 | cincado | M6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 2,6 | | | 0.30 € | | 07304-108 | cincado | M8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 3 | | | 0.33 € | | 07304-110 | cincado | M10 | 10,5 | 21 | 1 | 4,2 | | | 0.47 € | | 07304-112 | cincado | M12 | 13 | 24 | 1,2 | 5 | | | 0.56 € | | 07304-114 | cincado | M14 | 15 | 28 | 1,6 | 6 | | | 0.69 € | | 07304-116 | cincado | M16 | 17 | 30 | 1,6 | 6,4 | | | 0.84 € | | 07304-118 | cincado | M18 | 19 | 34 | 1,6 | 6,6 | | | 0.99 € | | 07304-120 | cincado | M20 | 21 | 36 | 1,6 | 7,4 | | | 1.12 € | | 07304-122 | cincado | M22 | 23 | 40 | 1,8 | 7,8 | | | 1.69 € | | 07304-124 | cincado | M24 | 25 | 44 | 1,8 | 8,2 | | | 1.83 € | | 07304-127 | cincado | M27 | 28 | 50 | 2 | 9,4 | | | 2.52 € | | 07304-130 | cincado | M30 | 31 | 56 | 2,2 | 10 | | | 2.94 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|