norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Acabado natural o cincado mediante procedimiento mecánico.Indicación:Arandelas elásticas forma B = ondulada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07304 Arandelas elásticas DIN 137 B 131 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Arandelas elásticas DIN 137 B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
Para
tornillos
D1D2HH1CADAcc.PrecioPedir
07304-03acabado naturalM33,280,51,6 0.13 €
07304-04acabado naturalM44,390,52 0.21 €
07304-05acabado naturalM55,3110,52,2 0.21 €
07304-06acabado naturalM66,4120,52,6 0.22 €
07304-08acabado naturalM88,4150,83 0.23 €
07304-10acabado naturalM1010,52114,2 0.30 €
07304-12acabado naturalM1213241,25 0.33 €
07304-14acabado naturalM1415281,66 0.46 €
07304-16acabado naturalM1617301,66,4 0.62 €
07304-18acabado naturalM1819341,66,6 0.77 €
07304-20acabado naturalM2021361,67,4 0.83 €
07304-22acabado naturalM2223401,87,8 1.48 €
07304-24acabado naturalM2425441,88,2 1.74 €
07304-27acabado naturalM27285029,4 2.27 €
07304-30acabado naturalM3031562,210 2.73 €
07304-103cincadoM33,280,51,6 0.15 €
07304-104cincadoM44,390,52 0.23 €
07304-105cincadoM55,3110,52,2 0.28 €
07304-106cincadoM66,4120,52,6 0.30 €
07304-108cincadoM88,4150,83 0.33 €
07304-110cincadoM1010,52114,2 0.47 €
07304-112cincadoM1213241,25 0.56 €
07304-114cincadoM1415281,66 0.69 €
07304-116cincadoM1617301,66,4 0.84 €
07304-118cincadoM1819341,66,6 0.99 €
07304-120cincadoM2021361,67,4 1.12 €
07304-122cincadoM2223401,87,8 1.69 €
07304-124cincadoM2425441,88,2 1.83 €
07304-127cincadoM27285029,4 2.52 €
07304-130cincadoM3031562,210 2.94 €