|
|
07305Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico, dureza D1 ≤ 14 = 140 HV. D1 > 17 = 100 HV. Acero inoxidable A2, acabado natural. Acero inoxidable A4, acabado natural.Indicación:Las arandelas tienen un diámetro exterior de D2 = ~3 × D1.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Para tornillos | D1 | D2 | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07305-03 | acero | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0.15 € | | 07305-04 | acero | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0.29 € | | 07305-05 | acero | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0.32 € | | 07305-06 | acero | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0.37 € | | 07305-08 | acero | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0.43 € | | 07305-10 | acero | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 0.77 € | | 07305-12 | acero | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 0.84 € | | 07305-14 | acero | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1.14 € | | 07305-16 | acero | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 1.44 € | | 07305-18 | acero | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 2.51 € | | 07305-20 | acero | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 2.85 € | | 07305-24 | acero | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 4.22 € | | 07305-30 | acero | M30 | 33 | 92 | 6 | | | 9.21 € | | 07305-103 | acero inoxidable A2 | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0.21 € | | 07305-104 | acero inoxidable A2 | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0.33 € | | 07305-105 | acero inoxidable A2 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0.39 € | | 07305-106 | acero inoxidable A2 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0.43 € | | 07305-108 | acero inoxidable A2 | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0.49 € | | 07305-110 | acero inoxidable A2 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 0.94 € | | 07305-112 | acero inoxidable A2 | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 1.30 € | | 07305-114 | acero inoxidable A2 | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1.44 € | | 07305-116 | acero inoxidable A2 | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 1.77 € | | 07305-118 | acero inoxidable A2 | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 2.83 € | | 07305-120 | acero inoxidable A2 | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 3.21 € | | 07305-124 | acero inoxidable A2 | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 4.99 € | | 07305-603 | acero inoxidable A4 | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0.28 € | | 07305-604 | acero inoxidable A4 | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0.44 € | | 07305-605 | acero inoxidable A4 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0.51 € | | 07305-606 | acero inoxidable A4 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0.56 € | | 07305-608 | acero inoxidable A4 | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0.66 € | | 07305-610 | acero inoxidable A4 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 1.20 € | | 07305-612 | acero inoxidable A4 | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 1.68 € | | 07305-614 | acero inoxidable A4 | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1.85 € | | 07305-616 | acero inoxidable A4 | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 2.31 € | | 07305-618 | acero inoxidable A4 | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 3.69 € | | 07305-620 | acero inoxidable A4 | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 4.16 € | | 07305-624 | acero inoxidable A4 | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 6.52 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|