norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o EN AW-7022.Versión:Acero: estampado, aplanado y tratado en caliente con 1200 – 1400 N/mm² de estabilidad, negro.
Acero torneado: bruñido.
Aluminio torneado anodizado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07320 Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340 163 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Aluminio
Referencia
Acero torcido
D1D2HPara
tornillo
Filtro
07320-0607320-20607320-3066,4173M6
07320-0807320-20807320-3088,4234M8
07320-1007320-21007320-31010,5284M10
07320-1207320-21207320-31213355M12
07320-1407320-21407320-31415405M14
07320-1607320-21607320-31617456M16
07320-1807320-21807320-31819456M18
07320-2007320-22007320-32021506M20
07320-2207320-222-23508M22
07320-2407320-224-25608M24
07320-3007320-230-316810M30
07320-3607320-236-388010M36