|
|
07330Circlips para árboles DIN 471 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.Versión:Acero para muelles fosfatado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los circlips DIN 471, con posibilidad de montaje axial, son elementos de seguridad para árboles de uso universal. Pueden transmitir grandes fuerzas axiales entre el elemento de la máquina (p. ej. apoyo de cilindros) y la ranura en la que está montado el anillo.Indicación sobre el dibujo:1) Espacio de instalación Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07330-030400 | acero | 1,9 | 0,8 | 3 | 2,8 | 2,7 | 7 | 1 | 0,4 | 0,5 | | | 0.13 € | | 07330-040400 | acero | 2,2 | 0,9 | 4 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 1 | 0,4 | 0,5 | | | 0.13 € | | 07330-050600 | acero | 2,5 | 1,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 10,3 | 1 | 0,6 | 0,7 | | | 0.13 € | | 07330-060700 | acero | 2,7 | 1,3 | 6 | 5,7 | 5,6 | 11,7 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | | | 0.13 € | | 07330-070800 | acero | 3,1 | 1,4 | 7 | 6,7 | 6,5 | 13,5 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 0.13 € | | 07330-080800 | acero | 3,2 | 1,5 | 8 | 7,6 | 7,4 | 14,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 0.13 € | | 07330-091000 | acero | 3,3 | 1,7 | 9 | 8,6 | 8,4 | 16 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 0.14 € | | 07330-101000 | acero | 3,3 | 1,8 | 10 | 9,6 | 9,3 | 17 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 0.14 € | | 07330-121000 | acero | 3,3 | 1,8 | 12 | 11,5 | 11 | 19 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.14 € | | 07330-141000 | acero | 3,5 | 2,1 | 14 | 13,4 | 12,9 | 21,4 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.20 € | | 07330-151000 | acero | 3,6 | 2,2 | 15 | 14,3 | 13,8 | 22,6 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.21 € | | 07330-161000 | acero | 3,7 | 2,2 | 16 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.21 € | | 07330-171000 | acero | 3,8 | 2,3 | 17 | 16,2 | 15,7 | 25 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.28 € | | 07330-181200 | acero | 3,9 | 2,4 | 18 | 17 | 16,5 | 26,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.33 € | | 07330-191200 | acero | 3,9 | 2,5 | 19 | 18 | 17,5 | 27,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.37 € | | 07330-201200 | acero | 4 | 2,6 | 20 | 19 | 18,5 | 28,4 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.36 € | | 07330-221200 | acero | 4,2 | 2,8 | 22 | 21 | 20,5 | 30,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.43 € | | 07330-241200 | acero | 4,4 | 3 | 24 | 22,9 | 22,2 | 33,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.51 € | | 07330-251200 | acero | 4,4 | 3 | 25 | 23,9 | 23,2 | 34,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.48 € | | 07330-261200 | acero | 4,5 | 3,1 | 26 | 24,9 | 24,2 | 35,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 0.59 € | | 07330-281500 | acero | 4,7 | 3,2 | 28 | 26,6 | 25,9 | 37,9 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 0.81 € | | 07330-301500 | acero | 5 | 3,5 | 30 | 28,6 | 27,9 | 40,5 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 0.78 € | | 07330-321500 | acero | 5,2 | 3,6 | 32 | 30,3 | 29,6 | 43 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 1.01 € | | 07330-351500 | acero | 5,6 | 3,9 | 35 | 33 | 32,2 | 46,8 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 1.05 € | | 07330-381750 | acero | 5,8 | 4,2 | 38 | 36 | 35,2 | 50,2 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1.29 € | | 07330-401750 | acero | 6 | 4,4 | 40 | 37,5 | 36,5 | 52,6 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1.47 € | | 07330-451750 | acero | 6,7 | 4,7 | 45 | 42,5 | 41,5 | 59,1 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1.75 € | | 07330-471750 | acero | 6,8 | 4,9 | 47 | 44,5 | 43,5 | - | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 1.86 € | | 07330-502000 | acero | 6,9 | 5,1 | 50 | 47 | 45,8 | 64,5 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2.30 € | | 07330-552000 | acero | 7,2 | 5,4 | 55 | 52 | 50,8 | 70,2 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2.32 € | | 07330-602000 | acero | 7,4 | 5,8 | 60 | 57 | 55,8 | 75,6 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2.68 € | | 07330-752500 | acero | 8,4 | 7 | 75 | 72 | 70,5 | 92,7 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 4.53 € | | 07330-040401 | acero inoxidable | 2,2 | 0,9 | 4 | 3,8 | 3,7 | 8,6 | 1 | 0,4 | 0,5 | | | 0.28 € | | 07330-050601 | acero inoxidable | 2,5 | 1,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 10,3 | 1 | 0,6 | 0,7 | | | 0.28 € | | 07330-060701 | acero inoxidable | 2,7 | 1,3 | 6 | 5,7 | 5,6 | 11,7 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | | | 0.28 € | | 07330-070801 | acero inoxidable | 3,1 | 1,4 | 7 | 6,7 | 6,5 | 13,5 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 0.35 € | | 07330-080801 | acero inoxidable | 3,2 | 1,5 | 8 | 7,6 | 7,4 | 14,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | | | 0.36 € | | 07330-091001 | acero inoxidable | 3,3 | 1,7 | 9 | 8,6 | 8,4 | 16 | 1,2 | 1 | 1,1 | | | 0.43 € | | 07330-101001 | acero inoxidable | 3,3 | 1,8 | 10 | 9,6 | 9,3 | 17 | 1,5 | 1 | 1,1 | | | 0.43 € | | 07330-121001 | acero inoxidable | 3,3 | 1,8 | 12 | 11,5 | 11 | 19 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.46 € | | 07330-141001 | acero inoxidable | 3,5 | 2,1 | 14 | 13,4 | 12,9 | 21,4 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.63 € | | 07330-151001 | acero inoxidable | 3,6 | 2,2 | 15 | 14,3 | 13,8 | 22,6 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.68 € | | 07330-161001 | acero inoxidable | 3,7 | 2,2 | 16 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.69 € | | 07330-171001 | acero inoxidable | 3,8 | 2,3 | 17 | 16,2 | 15,7 | 25 | 1,7 | 1 | 1,1 | | | 0.95 € | | 07330-181201 | acero inoxidable | 3,9 | 2,4 | 18 | 17 | 16,5 | 26,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1.12 € | | 07330-191201 | acero inoxidable | 3,9 | 2,5 | 19 | 18 | 17,5 | 27,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1.27 € | | 07330-201201 | acero inoxidable | 4 | 2,6 | 20 | 19 | 18,5 | 28,4 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1.31 € | | 07330-221201 | acero inoxidable | 4,2 | 2,8 | 22 | 21 | 20,5 | 30,8 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1.63 € | | 07330-241201 | acero inoxidable | 4,4 | 3 | 24 | 22,9 | 22,2 | 33,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1.71 € | | 07330-251201 | acero inoxidable | 4,4 | 3 | 25 | 23,9 | 23,2 | 34,2 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1.77 € | | 07330-261201 | acero inoxidable | 4,5 | 3,1 | 26 | 24,9 | 24,2 | 35,5 | 2 | 1,2 | 1,3 | | | 1.85 € | | 07330-281501 | acero inoxidable | 4,7 | 3,2 | 28 | 26,6 | 25,9 | 37,9 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 1.91 € | | 07330-301501 | acero inoxidable | 5 | 3,5 | 30 | 28,6 | 27,9 | 40,5 | 2 | 1,5 | 1,6 | | | 2.02 € | | 07330-321501 | acero inoxidable | 5,2 | 3,6 | 32 | 30,3 | 29,6 | 43 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 2.19 € | | 07330-351501 | acero inoxidable | 5,6 | 3,9 | 35 | 33 | 32,2 | 46,8 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | | | 2.35 € | | 07330-381751 | acero inoxidable | 5,8 | 4,2 | 38 | 36 | 35,2 | 50,2 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 2.58 € | | 07330-401751 | acero inoxidable | 6 | 4,4 | 40 | 37,5 | 36,5 | 52,6 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 2.81 € | | 07330-451751 | acero inoxidable | 6,7 | 4,7 | 45 | 42,5 | 41,5 | 59,1 | 2,5 | 1,75 | 1,85 | | | 3.17 € | | 07330-502001 | acero inoxidable | 6,9 | 5,1 | 50 | 47 | 45,8 | 64,5 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 2.89 € | | 07330-552001 | acero inoxidable | 7,2 | 5,4 | 55 | 52 | 50,8 | 70,2 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 3.19 € | | 07330-602001 | acero inoxidable | 7,4 | 5,8 | 60 | 57 | 55,8 | 75,6 | 2,5 | 2 | 2,15 | | | 3.71 € | | 07330-752501 | acero inoxidable | 8,4 | 7 | 75 | 72 | 70,5 | 92,7 | 3 | 2,5 | 2,65 | | | 7.12 € | |
Indicaciones sobre este artículo |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|