norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.Versión:Acero para muelles cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las arandelas de seguridad se instalan en la ranura de un árbol. Se han normalizado según DIN 6799 y se han diseñado para árboles pequeños.

Medida nominal = Diámetro de la ranura D2
Indicación sobre el dibujo:
1) Sin sujeción
2) Apretado
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07332 Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799 151 kB

Planos

Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AD1D2D3MSCADAcc.PrecioPedir
07332-0151Acero inoxidable1,282-2,51,54,250,440,4 0,00 €
07332-0191Acero inoxidable1,612,5-31,94,80,540,5 0,00 €
07332-0230Acero1,943-42,36,30,640,6 0,00 €
07332-0231Acero inoxidable1,943-42,36,30,640,6 0,00 €
07332-0320Acero2,74-53,27,30,640,6 0,00 €
07332-0321Acero inoxidable2,74-53,27,30,640,6 0,00 €
07332-0400Acero3,345-749,30,740,7 0,00 €
07332-0401Acero inoxidable3,345-749,30,740,7 0,00 €
07332-0500Acero4,116-8511,30,740,7 0,00 €
07332-0501Acero inoxidable4,116-8511,30,740,7 0,00 €
07332-0600Acero5,267-9612,30,740,7 0,00 €
07332-0601Acero inoxidable5,267-9612,30,740,7 0,00 €
07332-0700Acero5,848-11714,30,940,9 0,00 €
07332-0701Acero inoxidable5,848-11714,30,940,9 0,00 €
07332-0800Acero6,529-12816,31,051 0,00 €
07332-0801Acero inoxidable6,529-12816,31,051 0,00 €
07332-0900Acero7,6310-14918,81,151,1 0,00 €
07332-0901Acero inoxidable7,6310-14918,81,151,1 0,00 €
07332-1000Acero8,3211-151020,41,251,2 0,00 €
07332-1001Acero inoxidable8,3211-151020,41,251,2 0,00 €
07332-1200Acero10,4513-181223,41,351,3 0,00 €
07332-1201Acero inoxidable10,4513-181223,41,351,3 0,00 €