|
|
07332Arandelas de seguridad para árboles DIN 6799 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.Versión:Acero para muelles de acabado natural. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Las arandelas de seguridad se instalan en la ranura de un árbol. Se han normalizado según DIN 6799 y se han diseñado para árboles pequeños.
Medida nominal = Diámetro de la ranura D2Indicación sobre el dibujo:1) Sin sujeción 2) Apretado Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | A | D1 | D2 | D3 | H | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07332-0230 | acero para muelles | 1,94 | 3-4 | 2,3 | 6,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0.21 € | | 07332-0320 | acero para muelles | 2,7 | 4-5 | 3,2 | 7,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0.21 € | | 07332-0400 | acero para muelles | 3,34 | 5-7 | 4 | 9,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0.21 € | | 07332-0500 | acero para muelles | 4,11 | 6-8 | 5 | 11,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0.30 € | | 07332-0600 | acero para muelles | 5,26 | 7-9 | 6 | 12,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0.30 € | | 07332-0700 | acero para muelles | 5,84 | 8-11 | 7 | 14,3 | 0,9 | 0,94 | | | 0.36 € | | 07332-0800 | acero para muelles | 6,52 | 9-12 | 8 | 16,3 | 1 | 1,05 | | | 0.36 € | | 07332-0900 | acero para muelles | 7,63 | 10-14 | 9 | 18,8 | 1,1 | 1,15 | | | 0.39 € | | 07332-1000 | acero para muelles | 8,32 | 11-15 | 10 | 20,4 | 1,2 | 1,25 | | | 0.43 € | | 07332-1200 | acero para muelles | 10,45 | 13-18 | 12 | 23,4 | 1,3 | 1,35 | | | 0.48 € | | 07332-0151 | acero inoxidable | 1,28 | 2-2,5 | 1,5 | 4,25 | 0,4 | 0,44 | | | 0.30 € | | 07332-0191 | acero inoxidable | 1,61 | 2,5-3 | 1,9 | 4,8 | 0,5 | 0,54 | | | 0.30 € | | 07332-0231 | acero inoxidable | 1,94 | 3-4 | 2,3 | 6,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0.30 € | | 07332-0321 | acero inoxidable | 2,7 | 4-5 | 3,2 | 7,3 | 0,6 | 0,64 | | | 0.36 € | | 07332-0401 | acero inoxidable | 3,34 | 5-7 | 4 | 9,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0.40 € | | 07332-0501 | acero inoxidable | 4,11 | 6-8 | 5 | 11,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0.45 € | | 07332-0601 | acero inoxidable | 5,26 | 7-9 | 6 | 12,3 | 0,7 | 0,74 | | | 0.49 € | | 07332-0701 | acero inoxidable | 5,84 | 8-11 | 7 | 14,3 | 0,9 | 0,94 | | | 0.56 € | | 07332-0901 | acero inoxidable | 7,63 | 10-14 | 9 | 18,8 | 1,1 | 1,15 | | | 0.83 € | | 07332-0801 | acero inoxidable | 6,52 | 9-12 | 8 | 16,3 | 1 | 1,05 | | | 0.67 € | | 07332-1001 | acero inoxidable | 8,32 | 11-15 | 10 | 20,4 | 1,2 | 1,25 | | | 0.85 € | | 07332-1201 | acero inoxidable | 10,45 | 13-18 | 12 | 23,4 | 1,3 | 1,35 | | | 0.93 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|