|
|
07336Alburas DIN EN ISO 1234 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4310. Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las alburas se emplean en la construcción de máquinas y vehículos como elementos de seguridad. Se emplean principalmente como seguro de tuercas de cabeza almenada. El seguro se realiza insertando la albura en la perforación y doblando los extremos.
Es posible recortar las alburas. La longitud de la albura debe tener como referencia el doble de la longitud de la perforación.
Como el entramado del material cambia al asegurar y liberar, no se deben volver a usar las alburas después de desmontarlas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Diámetro de taladrar | D1 máx. | L | A mín. | B | C máx. | Para tornillos | para pernos Ø | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07336-1010X10 | acero | 1 | 0,9 | 10 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 0.30 € | | 07336-1010X12 | acero | 1 | 0,9 | 12 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 0.30 € | | 07336-1010X16 | acero | 1 | 0,9 | 16 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 0.30 € | | 07336-1010X20 | acero | 1 | 0,9 | 20 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 0.30 € | | 07336-1010X25 | acero | 1 | 0,9 | 25 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 0.30 € | | 07336-1016X12 | acero | 1,6 | 1,4 | 12 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 0.36 € | | 07336-1016X16 | acero | 1,6 | 1,4 | 16 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 0.36 € | | 07336-1016X20 | acero | 1,6 | 1,4 | 20 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 0.36 € | | 07336-1016X25 | acero | 1,6 | 1,4 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 0.36 € | | 07336-1016X32 | acero | 1,6 | 1,4 | 32 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 0.36 € | | 07336-1020X10 | acero | 2 | 1,8 | 10 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.43 € | | 07336-1020X16 | acero | 2 | 1,8 | 16 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.43 € | | 07336-1020X20 | acero | 2 | 1,8 | 20 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.43 € | | 07336-1020X25 | acero | 2 | 1,8 | 25 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.43 € | | 07336-1020X32 | acero | 2 | 1,8 | 32 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.43 € | | 07336-1020X36 | acero | 2 | 1,8 | 36 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.43 € | | 07336-1020X40 | acero | 2 | 1,8 | 40 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.43 € | | 07336-1020X50 | acero | 2 | 1,8 | 50 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.43 € | | 07336-1025X20 | acero | 2,5 | 2,3 | 20 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 0.48 € | | 07336-1025X25 | acero | 2,5 | 2,3 | 25 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 0.48 € | | 07336-1025X32 | acero | 2,5 | 2,3 | 32 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 0.48 € | | 07336-1025X36 | acero | 2,5 | 2,3 | 36 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 0.48 € | | 07336-1025X40 | acero | 2,5 | 2,3 | 40 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 0.48 € | | 07336-1025X50 | acero | 2,5 | 2,3 | 50 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 0.48 € | | 07336-1032X16 | acero | 3,2 | 2,9 | 16 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.56 € | | 07336-1032X20 | acero | 3,2 | 2,9 | 20 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.56 € | | 07336-1032X25 | acero | 3,2 | 2,9 | 25 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.56 € | | 07336-1032X32 | acero | 3,2 | 2,9 | 32 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.56 € | | 07336-1032X36 | acero | 3,2 | 2,9 | 36 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.56 € | | 07336-1032X40 | acero | 3,2 | 2,9 | 40 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.56 € | | 07336-1032X50 | acero | 3,2 | 2,9 | 50 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.56 € | | 07336-1032X63 | acero | 3,2 | 2,9 | 63 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.56 € | | 07336-1040X20 | acero | 4 | 3,7 | 20 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.63 € | | 07336-1040X25 | acero | 4 | 3,7 | 25 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.63 € | | 07336-1040X32 | acero | 4 | 3,7 | 32 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.63 € | | 07336-1040X36 | acero | 4 | 3,7 | 36 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.63 € | | 07336-1040X40 | acero | 4 | 3,7 | 40 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.63 € | | 07336-1040X50 | acero | 4 | 3,7 | 50 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.63 € | | 07336-1040X63 | acero | 4 | 3,7 | 63 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.63 € | | 07336-1040X80 | acero | 4 | 3,7 | 80 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.63 € | | 07336-1050X25 | acero | 5 | 4,6 | 25 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 0.78 € | | 07336-1050X32 | acero | 5 | 4,6 | 32 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 0.78 € | | 07336-1050X36 | acero | 5 | 4,6 | 36 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 0.78 € | | 07336-1050X40 | acero | 5 | 4,6 | 40 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 0.78 € | | 07336-1050X50 | acero | 5 | 4,6 | 50 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 0.78 € | | 07336-1050X63 | acero | 5 | 4,6 | 63 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 0.78 € | | 07336-1050X80 | acero | 5 | 4,6 | 80 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 0.78 € | | 07336-1063X32 | acero | 6,3 | 5,9 | 32 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 0.93 € | | 07336-1063X36 | acero | 6,3 | 5,9 | 36 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 0.93 € | | 07336-1063X40 | acero | 6,3 | 5,9 | 40 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 0.93 € | | 07336-1063X50 | acero | 6,3 | 5,9 | 50 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 0.93 € | | 07336-1063X63 | acero | 6,3 | 5,9 | 63 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 0.93 € | | 07336-1063X80 | acero | 6,3 | 5,9 | 80 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 0.93 € | | 07336-1063X100 | acero | 6,3 | 5,9 | 100 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 0.93 € | | 07336-1080X50 | acero | 8 | 7,5 | 50 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 0.99 € | | 07336-1080X63 | acero | 8 | 7,5 | 63 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 0.99 € | | 07336-1080X80 | acero | 8 | 7,5 | 80 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 0.99 € | | 07336-1080X100 | acero | 8 | 7,5 | 100 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 0.99 € | | 07336-2010X16 | acero inoxidable A2 | 1 | 0,9 | 16 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 0.36 € | | 07336-2010X20 | acero inoxidable A2 | 1 | 0,9 | 20 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,5-4,5 | 3-4 | | | 0.36 € | | 07336-2016X12 | acero inoxidable A2 | 1,6 | 1,4 | 12 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 0.44 € | | 07336-2016X16 | acero inoxidable A2 | 1,6 | 1,4 | 16 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 0.44 € | | 07336-2016X20 | acero inoxidable A2 | 1,6 | 1,4 | 20 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 0.44 € | | 07336-2016X25 | acero inoxidable A2 | 1,6 | 1,4 | 25 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 0.44 € | | 07336-2016X32 | acero inoxidable A2 | 1,6 | 1,4 | 32 | 1,25 | 3,2 | 2,8 | 5,5-7 | 5-6 | | | 0.44 € | | 07336-2020X10 | acero inoxidable A2 | 2 | 1,8 | 10 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.54 € | | 07336-2020X16 | acero inoxidable A2 | 2 | 1,8 | 16 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.54 € | | 07336-2020X20 | acero inoxidable A2 | 2 | 1,8 | 20 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.54 € | | 07336-2020X25 | acero inoxidable A2 | 2 | 1,8 | 25 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.54 € | | 07336-2020X32 | acero inoxidable A2 | 2 | 1,8 | 32 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.54 € | | 07336-2020X40 | acero inoxidable A2 | 2 | 1,8 | 40 | 1,25 | 4 | 3,6 | 7-9 | 6-8 | | | 0.54 € | | 07336-2025X20 | acero inoxidable A2 | 2,5 | 2,3 | 20 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 0.62 € | | 07336-2025X25 | acero inoxidable A2 | 2,5 | 2,3 | 25 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 0.62 € | | 07336-2025X32 | acero inoxidable A2 | 2,5 | 2,3 | 32 | 1,25 | 5 | 4,6 | 9-11 | 8-9 | | | 0.62 € | | 07336-2032X16 | acero inoxidable A2 | 3,2 | 2,9 | 16 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.69 € | | 07336-2032X20 | acero inoxidable A2 | 3,2 | 2,9 | 20 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.69 € | | 07336-2032X25 | acero inoxidable A2 | 3,2 | 2,9 | 25 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.69 € | | 07336-2032X32 | acero inoxidable A2 | 3,2 | 2,9 | 32 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.69 € | | 07336-2032X36 | acero inoxidable A2 | 3,2 | 2,9 | 36 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.69 € | | 07336-2032X40 | acero inoxidable A2 | 3,2 | 2,9 | 40 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.69 € | | 07336-2032X50 | acero inoxidable A2 | 3,2 | 2,9 | 50 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.69 € | | 07336-2032X63 | acero inoxidable A2 | 3,2 | 2,9 | 63 | 1,6 | 6,4 | 5,8 | 11-14 | 9-12 | | | 0.69 € | | 07336-2040X20 | acero inoxidable A2 | 4 | 3,7 | 20 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.83 € | | 07336-2040X25 | acero inoxidable A2 | 4 | 3,7 | 25 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.83 € | | 07336-2040X32 | acero inoxidable A2 | 4 | 3,7 | 32 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.83 € | | 07336-2040X40 | acero inoxidable A2 | 4 | 3,7 | 40 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.83 € | | 07336-2040X50 | acero inoxidable A2 | 4 | 3,7 | 50 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.83 € | | 07336-2040X63 | acero inoxidable A2 | 4 | 3,7 | 63 | 2 | 8 | 7,4 | 14-20 | 12-17 | | | 0.83 € | | 07336-2050X32 | acero inoxidable A2 | 5 | 4,6 | 32 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 1.15 € | | 07336-2050X36 | acero inoxidable A2 | 5 | 4,6 | 36 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 1.15 € | | 07336-2050X40 | acero inoxidable A2 | 5 | 4,6 | 40 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 1.15 € | | 07336-2050X50 | acero inoxidable A2 | 5 | 4,6 | 50 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 1.15 € | | 07336-2050X63 | acero inoxidable A2 | 5 | 4,6 | 63 | 2 | 10 | 9,2 | 20-27 | 17-23 | | | 1.15 € | | 07336-2063X36 | acero inoxidable A2 | 6,3 | 5,9 | 36 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 1.43 € | | 07336-2063X40 | acero inoxidable A2 | 6,3 | 5,9 | 40 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 1.43 € | | 07336-2063X50 | acero inoxidable A2 | 6,3 | 5,9 | 50 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 1.43 € | | 07336-2063X63 | acero inoxidable A2 | 6,3 | 5,9 | 63 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 1.43 € | | 07336-2063X80 | acero inoxidable A2 | 6,3 | 5,9 | 80 | 2 | 12,6 | 11,8 | 27-39 | 23-29 | | | 1.43 € | | 07336-2080X50 | acero inoxidable A2 | 8 | 7,5 | 50 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 1.68 € | | 07336-2080X80 | acero inoxidable A2 | 8 | 7,5 | 80 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 1.68 € | | 07336-2080X100 | acero inoxidable A2 | 8 | 7,5 | 100 | 2 | 16 | 15 | 39-56 | 29-44 | | | 1.68 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|