|
|
07360Muelles de disco DIN EN 16983 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Fosfatado y lubricado.Indicación:Si la caja del muelle se combina para formar un bloque de muelles, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle se puede multiplicar por el número de cajas del muelle. Como consecuencia, se alcanza una gran fuerza del muelle en un corto recorrido del muelle. Si la caja del muelle se combina para formar una guía del muelle, la fuerza del muelle de las distintas cajas del muelle será igual que la fuerza del muelle de la guía del muelle completa. Como consecuencia, se alcanza poca fuerza del muelle en un largo recorrido del muelle.
F = 0,25 · H1Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | E | H | H1 | F N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07360-030 | 3,2 | 8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 69,2 | | | 0.43 € | | 07360-050 | 5,2 | 10 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 87,8 | | | 0.51 € | | 07360-051 | 5,2 | 15 | 0,7 | 1,25 | 0,55 | 340,2 | | | 0.56 € | | 07360-060 | 6,2 | 12,5 | 0,5 | 0,85 | 0,35 | 120 | | | 0.56 € | | 07360-061 | 6,2 | 12 | 0,5 | 0,85 | 0,35 | 133,5 | | | 0.56 € | | 07360-070 | 7,2 | 14 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 283,8 | | | 0.59 € | | 07360-080 | 8,2 | 16 | 0,9 | 1,25 | 0,35 | 362,5 | | | 0.59 € | | 07360-081 | 8,2 | 16 | 0,6 | 1,05 | 0,45 | 172 | | | 0.59 € | | 07360-090 | 9,2 | 18 | 1 | 1,4 | 0,4 | 450,6 | | | 0.93 € | | 07360-100 | 10,2 | 20 | 1,1 | 1,55 | 0,45 | 548,2 | | | 0.93 € | | 07360-101 | 10,2 | 20 | 0,9 | 1,45 | 0,55 | 411,7 | | | 0.93 € | | 07360-102 | 10,2 | 20 | 0,8 | 1,35 | 0,55 | 304,3 | | | 0.93 € | | 07360-120 | 12,2 | 25 | 1,5 | 2,05 | 0,55 | 1040 | | | 1.02 € | | 07360-121 | 12,2 | 23 | 1,25 | 1,85 | 0,6 | 863,4 | | | 1.02 € | | 07360-123 | 12,2 | 23 | 1 | 1,6 | 0,6 | 474,7 | | | 1.04 € | | 07360-140 | 14,2 | 28 | 1,5 | 2,15 | 0,65 | 1033 | | | 1.04 € | | 07360-141 | 14,2 | 28 | 1 | 1,8 | 0,8 | 490 | | | 1.04 € | | 07360-160 | 16,3 | 31,5 | 1,75 | 2,45 | 0,7 | 1391 | | | 1.08 € | | 07360-161 | 16,3 | 31,5 | 1,25 | 2,15 | 0,9 | 790,5 | | | 1.08 € | | 07360-180 | 18,3 | 35,5 | 2 | 2,8 | 0,8 | 1864 | | | 1.45 € | | 07360-182 | 18,3 | 35,5 | 1,25 | 2,25 | 1 | 730,9 | | | 1.29 € | | 07360-200 | 20,4 | 40 | 2,25 | 3,15 | 0,9 | 2336 | | | 1.75 € | | 07360-220 | 22,4 | 45 | 2,5 | 3,5 | 1 | 2773 | | | 2.33 € | | 07360-250 | 25,4 | 50 | 3 | 4,1 | 1,1 | 4255 | | | 2.90 € | | 07360-251 | 25,4 | 50 | 2,5 | 3,9 | 1,4 | 3473 | | | 2.90 € | | 07360-280 | 28,5 | 56 | 2 | 3,6 | 1,6 | 1910 | | | 2.91 € | | 07360-310 | 31 | 63 | 2,5 | 4,25 | 1,75 | 2942 | | | 3.93 € | | 07360-360 | 40,5 | 70 | 4 | 5,7 | 1,7 | 9025 | | | 7.81 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|