|
|
07375Arandelas de apoyo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Junto con un tornillo avellanado DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642, las arandelas de apoyo se colocan en la superficie frontal de los extremos del árbol para la fijación axial y el aseguramiento de volantes y manivelas con chavetero.
Las arandelas de apoyo se pueden utilizar en los volantes 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287 y 06288, así como en las manivelas de mano 06500 y 06502.Indicación sobre el dibujo:D3 = para tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642
1) Tornillo avellanado ISO 2009 e ISO 10642 2) Arandela de presentación 3) Volante 4) Árbol Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | D3 | H | G | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07375-00310 | acero | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 | | | 0.86 € | | 07375-00313 | acero | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 | | | 0.86 € | | 07375-00416 | acero | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 | | | 0.86 € | | 07375-00420 | acero | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 | | | 0.92 € | | 07375-00520 | acero | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1.02 € | | 07375-00522 | acero | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1.02 € | | 07375-00525 | acero | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1.22 € | | 07375-00528 | acero | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1.36 € | | 07375-00630 | acero | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 | | | 1.68 € | | 07375-00632 | acero | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 | | | 1.68 € | | 07375-00636 | acero | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 | | | 2.04 € | | 07375-00640 | acero | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 | | | 2.53 € | | 07375-00645 | acero | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 | | | 3.12 € | | 07375-00652 | acero | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 | | | 4.43 € | | 07375-10310 | acero inoxidable | 3,2 | 10 | 6 | 2 | M3 | | | 1.12 € | | 07375-10313 | acero inoxidable | 3,2 | 13 | 6 | 2 | M3 | | | 1.27 € | | 07375-10416 | acero inoxidable | 4,3 | 16 | 8,4 | 3 | M4 | | | 1.36 € | | 07375-10420 | acero inoxidable | 4,3 | 20 | 8,4 | 3 | M4 | | | 1.58 € | | 07375-10520 | acero inoxidable | 5,3 | 20 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1.85 € | | 07375-10522 | acero inoxidable | 5,3 | 22 | 10 | 3,5 | M5 | | | 1.85 € | | 07375-10525 | acero inoxidable | 5,3 | 25 | 10 | 3,5 | M5 | | | 2.02 € | | 07375-10528 | acero inoxidable | 5,3 | 28 | 10 | 3,5 | M5 | | | 2.20 € | | 07375-10630 | acero inoxidable | 6,4 | 30 | 12 | 4 | M6 | | | 2.61 € | | 07375-10632 | acero inoxidable | 6,4 | 32 | 12 | 4 | M6 | | | 2.61 € | | 07375-10636 | acero inoxidable | 6,4 | 36 | 12 | 4 | M6 | | | 2.83 € | | 07375-10640 | acero inoxidable | 6,4 | 40 | 12 | 5 | M6 | | | 3.14 € | | 07375-10645 | acero inoxidable | 6,4 | 45 | 12 | 6 | M6 | | | 3.97 € | | 07375-10652 | acero inoxidable | 6,4 | 52 | 12 | 6 | M6 | | | 4.74 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|