|
|
07522Arandelas de ajuste DIN 988 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Con las arandelas de ajuste se puede reducir significativamente un juego axial existente. Están disponibles en un espesor a partir de 0,1 mm. Se pueden lograr diferentes espesores mediante combinaciones entre ellas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07522-0306010 | acero | 3 | 6 | 0,1 | | | 0.12 € | | 07522-0306015 | acero | 3 | 6 | 0,15 | | | 0.12 € | | 07522-0306020 | acero | 3 | 6 | 0,2 | | | 0.12 € | | 07522-0306025 | acero | 3 | 6 | 0,25 | | | 0.12 € | | 07522-0306030 | acero | 3 | 6 | 0,3 | | | 0.12 € | | 07522-0306050 | acero | 3 | 6 | 0,5 | | | 0.12 € | | 07522-0306100 | acero | 3 | 6 | 1 | | | 0.12 € | | 07522-0408010 | acero | 4 | 8 | 0,1 | | | 0.13 € | | 07522-0408015 | acero | 4 | 8 | 0,15 | | | 0.13 € | | 07522-0408020 | acero | 4 | 8 | 0,2 | | | 0.13 € | | 07522-0408030 | acero | 4 | 8 | 0,3 | | | 0.13 € | | 07522-0408050 | acero | 4 | 8 | 0,5 | | | 0.13 € | | 07522-0408100 | acero | 4 | 8 | 1 | | | 0.13 € | | 07522-0510010 | acero | 5 | 10 | 0,1 | | | 0.14 € | | 07522-0510015 | acero | 5 | 10 | 0,15 | | | 0.14 € | | 07522-0510020 | acero | 5 | 10 | 0,2 | | | 0.14 € | | 07522-0510025 | acero | 5 | 10 | 0,25 | | | 0.14 € | | 07522-0510030 | acero | 5 | 10 | 0,3 | | | 0.14 € | | 07522-0510050 | acero | 5 | 10 | 0,5 | | | 0.14 € | | 07522-0510100 | acero | 5 | 10 | 1 | | | 0.14 € | | 07522-0612010 | acero | 6 | 12 | 0,1 | | | 0.16 € | | 07522-0612020 | acero | 6 | 12 | 0,2 | | | 0.16 € | | 07522-0612025 | acero | 6 | 12 | 0,25 | | | 0.16 € | | 07522-0612030 | acero | 6 | 12 | 0,3 | | | 0.16 € | | 07522-0612050 | acero | 6 | 12 | 0,5 | | | 0.16 € | | 07522-0612100 | acero | 6 | 12 | 1 | | | 0.16 € | | 07522-0713010 | acero | 7 | 13 | 0,1 | | | 0.18 € | | 07522-0713020 | acero | 7 | 13 | 0,2 | | | 0.18 € | | 07522-0713030 | acero | 7 | 13 | 0,3 | | | 0.18 € | | 07522-0713050 | acero | 7 | 13 | 0,5 | | | 0.18 € | | 07522-0713100 | acero | 7 | 13 | 1 | | | 0.18 € | | 07522-0814010 | acero | 8 | 14 | 0,1 | | | 0.21 € | | 07522-0814015 | acero | 8 | 14 | 0,15 | | | 0.21 € | | 07522-0814020 | acero | 8 | 14 | 0,2 | | | 0.21 € | | 07522-0814025 | acero | 8 | 14 | 0,25 | | | 0.21 € | | 07522-0814030 | acero | 8 | 14 | 0,3 | | | 0.21 € | | 07522-0814050 | acero | 8 | 14 | 0,5 | | | 0.21 € | | 07522-0814100 | acero | 8 | 14 | 1 | | | 0.21 € | | 07522-0915010 | acero | 9 | 15 | 0,1 | | | 0.22 € | | 07522-0915015 | acero | 9 | 15 | 0,15 | | | 0.22 € | | 07522-0915020 | acero | 9 | 15 | 0,2 | | | 0.22 € | | 07522-0915030 | acero | 9 | 15 | 0,3 | | | 0.22 € | | 07522-0915050 | acero | 9 | 15 | 0,5 | | | 0.22 € | | 07522-0915100 | acero | 9 | 15 | 1 | | | 0.22 € | | 07522-1016010 | acero | 10 | 16 | 0,1 | | | 0.23 € | | 07522-1016015 | acero | 10 | 16 | 0,15 | | | 0.23 € | | 07522-1016020 | acero | 10 | 16 | 0,2 | | | 0.23 € | | 07522-1016025 | acero | 10 | 16 | 0,25 | | | 0.23 € | | 07522-1016030 | acero | 10 | 16 | 0,3 | | | 0.23 € | | 07522-1016050 | acero | 10 | 16 | 0,5 | | | 0.23 € | | 07522-1016100 | acero | 10 | 16 | 1 | | | 0.23 € | | 07522-1117010 | acero | 11 | 17 | 0,1 | | | 0.28 € | | 07522-1117020 | acero | 11 | 17 | 0,2 | | | 0.28 € | | 07522-1117025 | acero | 11 | 17 | 0,25 | | | 0.28 € | | 07522-1117030 | acero | 11 | 17 | 0,3 | | | 0.28 € | | 07522-1117050 | acero | 11 | 17 | 0,5 | | | 0.28 € | | 07522-1117100 | acero | 11 | 17 | 1 | | | 0.28 € | | 07522-1218010 | acero | 12 | 18 | 0,1 | | | 0.29 € | | 07522-1218015 | acero | 12 | 18 | 0,15 | | | 0.29 € | | 07522-1218020 | acero | 12 | 18 | 0,2 | | | 0.29 € | | 07522-1218025 | acero | 12 | 18 | 0,25 | | | 0.29 € | | 07522-1218030 | acero | 12 | 18 | 0,3 | | | 0.29 € | | 07522-1218050 | acero | 12 | 18 | 0,5 | | | 0.29 € | | 07522-1218100 | acero | 12 | 18 | 1 | | | 0.29 € | | 07522-1319010 | acero | 13 | 19 | 0,1 | | | 0.30 € | | 07522-1319015 | acero | 13 | 19 | 0,15 | | | 0.30 € | | 07522-1319020 | acero | 13 | 19 | 0,2 | | | 0.30 € | | 07522-1319025 | acero | 13 | 19 | 0,25 | | | 0.30 € | | 07522-1319030 | acero | 13 | 19 | 0,3 | | | 0.30 € | | 07522-1319050 | acero | 13 | 19 | 0,5 | | | 0.30 € | | 07522-1319100 | acero | 13 | 19 | 1 | | | 0.30 € | | 07522-1420010 | acero | 14 | 20 | 0,1 | | | 0.31 € | | 07522-1420015 | acero | 14 | 20 | 0,15 | | | 0.31 € | | 07522-1420020 | acero | 14 | 20 | 0,2 | | | 0.31 € | | 07522-1420025 | acero | 14 | 20 | 0,25 | | | 0.31 € | | 07522-1420030 | acero | 14 | 20 | 0,3 | | | 0.31 € | | 07522-1420050 | acero | 14 | 20 | 0,5 | | | 0.31 € | | 07522-1420100 | acero | 14 | 20 | 1 | | | 0.31 € | | 07522-1521010 | acero | 15 | 21 | 0,1 | | | 0.32 € | | 07522-1521015 | acero | 15 | 21 | 0,15 | | | 0.32 € | | 07522-1521020 | acero | 15 | 21 | 0,2 | | | 0.32 € | | 07522-1521025 | acero | 15 | 21 | 0,25 | | | 0.32 € | | 07522-1521030 | acero | 15 | 21 | 0,3 | | | 0.32 € | | 07522-1521050 | acero | 15 | 21 | 0,5 | | | 0.32 € | | 07522-1521100 | acero | 15 | 21 | 1 | | | 0.32 € | | 07522-1521120 | acero | 15 | 21 | 1,2 | | | 0.32 € | | 07522-1622015 | acero | 16 | 22 | 0,15 | | | 0.33 € | | 07522-1622020 | acero | 16 | 22 | 0,2 | | | 0.33 € | | 07522-1622025 | acero | 16 | 22 | 0,25 | | | 0.33 € | | 07522-1622030 | acero | 16 | 22 | 0,3 | | | 0.33 € | | 07522-1622050 | acero | 16 | 22 | 0,5 | | | 0.33 € | | 07522-1622100 | acero | 16 | 22 | 1 | | | 0.33 € | | 07522-1622120 | acero | 16 | 22 | 1,2 | | | 0.33 € | | 07522-1724010 | acero | 17 | 24 | 0,1 | | | 0.35 € | | 07522-1724015 | acero | 17 | 24 | 0,15 | | | 0.35 € | | 07522-1724020 | acero | 17 | 24 | 0,2 | | | 0.35 € | | 07522-1724025 | acero | 17 | 24 | 0,25 | | | 0.35 € | | 07522-1724030 | acero | 17 | 24 | 0,3 | | | 0.35 € | | 07522-1724050 | acero | 17 | 24 | 0,5 | | | 0.35 € | | 07522-1724100 | acero | 17 | 24 | 1 | | | 0.35 € | | 07522-1724120 | acero | 17 | 24 | 1,2 | | | 0.35 € | | 07522-1825010 | acero | 18 | 25 | 0,1 | | | 0.36 € | | 07522-1825015 | acero | 18 | 25 | 0,15 | | | 0.36 € | | 07522-1825020 | acero | 18 | 25 | 0,2 | | | 0.36 € | | 07522-1825025 | acero | 18 | 25 | 0,25 | | | 0.36 € | | 07522-1825030 | acero | 18 | 25 | 0,3 | | | 0.36 € | | 07522-1825050 | acero | 18 | 25 | 0,5 | | | 0.36 € | | 07522-1825100 | acero | 18 | 25 | 1 | | | 0.36 € | | 07522-1825120 | acero | 18 | 25 | 1,2 | | | 0.36 € | | 07522-1926010 | acero | 19 | 26 | 0,1 | | | 0.37 € | | 07522-1926015 | acero | 19 | 26 | 0,15 | | | 0.37 € | | 07522-1926020 | acero | 19 | 26 | 0,2 | | | 0.37 € | | 07522-1926025 | acero | 19 | 26 | 0,25 | | | 0.37 € | | 07522-1926030 | acero | 19 | 26 | 0,3 | | | 0.37 € | | 07522-1926050 | acero | 19 | 26 | 0,5 | | | 0.37 € | | 07522-1926100 | acero | 19 | 26 | 1 | | | 0.37 € | | 07522-1926120 | acero | 19 | 26 | 1,2 | | | 0.37 € | | 07522-2028010 | acero | 20 | 28 | 0,1 | | | 0.38 € | | 07522-2028015 | acero | 20 | 28 | 0,15 | | | 0.38 € | | 07522-2028020 | acero | 20 | 28 | 0,2 | | | 0.38 € | | 07522-2028025 | acero | 20 | 28 | 0,25 | | | 0.38 € | | 07522-2028030 | acero | 20 | 28 | 0,3 | | | 0.38 € | | 07522-2028050 | acero | 20 | 28 | 0,5 | | | 0.38 € | | 07522-2028100 | acero | 20 | 28 | 1 | | | 0.38 € | | 07522-2028120 | acero | 20 | 28 | 1,2 | | | 0.38 € | | 07522-2028150 | acero | 20 | 28 | 1,5 | | | 0.38 € | | 07522-2230010 | acero | 22 | 30 | 0,1 | | | 0.39 € | | 07522-2230015 | acero | 22 | 30 | 0,15 | | | 0.39 € | | 07522-2230020 | acero | 22 | 30 | 0,2 | | | 0.39 € | | 07522-2230025 | acero | 22 | 30 | 0,25 | | | 0.39 € | | 07522-2230030 | acero | 22 | 30 | 0,3 | | | 0.39 € | | 07522-2230050 | acero | 22 | 30 | 0,5 | | | 0.39 € | | 07522-2230100 | acero | 22 | 30 | 1 | | | 0.39 € | | 07522-2230120 | acero | 22 | 30 | 1,2 | | | 0.39 € | | 07522-2230150 | acero | 22 | 30 | 1,5 | | | 0.39 € | | 07522-2535010 | acero | 25 | 35 | 0,1 | | | 0.40 € | | 07522-2535015 | acero | 25 | 35 | 0,15 | | | 0.40 € | | 07522-2535020 | acero | 25 | 35 | 0,2 | | | 0.40 € | | 07522-2535025 | acero | 25 | 35 | 0,25 | | | 0.40 € | | 07522-2535030 | acero | 25 | 35 | 0,3 | | | 0.40 € | | 07522-2535050 | acero | 25 | 35 | 0,5 | | | 0.40 € | | 07522-2535100 | acero | 25 | 35 | 1 | | | 0.40 € | | 07522-2535120 | acero | 25 | 35 | 1,2 | | | 0.40 € | | 07522-2535150 | acero | 25 | 35 | 1,5 | | | 0.40 € | | 07522-2637010 | acero | 26 | 37 | 0,1 | | | 0.43 € | | 07522-2637015 | acero | 26 | 37 | 0,15 | | | 0.43 € | | 07522-2637020 | acero | 26 | 37 | 0,2 | | | 0.43 € | | 07522-2637025 | acero | 26 | 37 | 0,25 | | | 0.43 € | | 07522-2637030 | acero | 26 | 37 | 0,3 | | | 0.43 € | | 07522-2637050 | acero | 26 | 37 | 0,5 | | | 0.43 € | | 07522-2637100 | acero | 26 | 37 | 1 | | | 0.43 € | | 07522-2637120 | acero | 26 | 37 | 1,2 | | | 0.43 € | | 07522-2637150 | acero | 26 | 37 | 1,5 | | | 0.43 € | | 07522-2840010 | acero | 28 | 40 | 0,1 | | | 0.44 € | | 07522-2840015 | acero | 28 | 40 | 0,15 | | | 0.44 € | | 07522-2840020 | acero | 28 | 40 | 0,2 | | | 0.44 € | | 07522-2840025 | acero | 28 | 40 | 0,25 | | | 0.44 € | | 07522-2840030 | acero | 28 | 40 | 0,3 | | | 0.44 € | | 07522-2840050 | acero | 28 | 40 | 0,5 | | | 0.44 € | | 07522-2840100 | acero | 28 | 40 | 1 | | | 0.44 € | | 07522-2840120 | acero | 28 | 40 | 1,2 | | | 0.44 € | | 07522-2840150 | acero | 28 | 40 | 1,5 | | | 0.44 € | | 07522-3042010 | acero | 30 | 42 | 0,1 | | | 0.45 € | | 07522-3042015 | acero | 30 | 42 | 0,15 | | | 0.45 € | | 07522-3042020 | acero | 30 | 42 | 0,2 | | | 0.45 € | | 07522-3042025 | acero | 30 | 42 | 0,25 | | | 0.45 € | | 07522-3042030 | acero | 30 | 42 | 0,3 | | | 0.45 € | | 07522-3042050 | acero | 30 | 42 | 0,5 | | | 0.45 € | | 07522-3042100 | acero | 30 | 42 | 1 | | | 0.45 € | | 07522-3042120 | acero | 30 | 42 | 1,2 | | | 0.45 € | | 07522-3042150 | acero | 30 | 42 | 1,5 | | | 0.45 € | | 07522-3042200 | acero | 30 | 42 | 2 | | | 0.45 € | | 07522-3245010 | acero | 32 | 45 | 0,1 | | | 0.46 € | | 07522-3245015 | acero | 32 | 45 | 0,15 | | | 0.46 € | | 07522-3245020 | acero | 32 | 45 | 0,2 | | | 0.46 € | | 07522-3245025 | acero | 32 | 45 | 0,25 | | | 0.46 € | | 07522-3245030 | acero | 32 | 45 | 0,3 | | | 0.46 € | | 07522-3245050 | acero | 32 | 45 | 0,5 | | | 0.46 € | | 07522-3245100 | acero | 32 | 45 | 1 | | | 0.46 € | | 07522-3245120 | acero | 32 | 45 | 1,2 | | | 0.46 € | | 07522-3245150 | acero | 32 | 45 | 1,5 | | | 0.46 € | | 07522-3245200 | acero | 32 | 45 | 2 | | | 0.46 € | | 07522-3545010 | acero | 35 | 45 | 0,1 | | | 0.47 € | | 07522-3545015 | acero | 35 | 45 | 0,15 | | | 0.47 € | | 07522-3545020 | acero | 35 | 45 | 0,2 | | | 0.47 € | | 07522-3545025 | acero | 35 | 45 | 0,25 | | | 0.47 € | | 07522-3545030 | acero | 35 | 45 | 0,3 | | | 0.47 € | | 07522-3545050 | acero | 35 | 45 | 0,5 | | | 0.47 € | | 07522-3545100 | acero | 35 | 45 | 1 | | | 0.47 € | | 07522-3545120 | acero | 35 | 45 | 1,2 | | | 0.47 € | | 07522-3545150 | acero | 35 | 45 | 1,5 | | | 0.47 € | | 07522-3545200 | acero | 35 | 45 | 2 | | | 0.47 € | | 07522-3645010 | acero | 36 | 45 | 0,1 | | | 0.48 € | | 07522-3645015 | acero | 36 | 45 | 0,15 | | | 0.48 € | | 07522-3645020 | acero | 36 | 45 | 0,2 | | | 0.48 € | | 07522-3645025 | acero | 36 | 45 | 0,25 | | | 0.48 € | | 07522-3645030 | acero | 36 | 45 | 0,3 | | | 0.48 € | | 07522-3645050 | acero | 36 | 45 | 0,5 | | | 0.48 € | | 07522-3645100 | acero | 36 | 45 | 1 | | | 0.48 € | | 07522-3645120 | acero | 36 | 45 | 1,2 | | | 0.48 € | | 07522-3645150 | acero | 36 | 45 | 1,5 | | | 0.48 € | | 07522-3645200 | acero | 36 | 45 | 2 | | | 0.48 € | | 07522-3747010 | acero | 37 | 47 | 0,1 | | | 0.49 € | | 07522-3747015 | acero | 37 | 47 | 0,15 | | | 0.49 € | | 07522-3747020 | acero | 37 | 47 | 0,2 | | | 0.49 € | | 07522-3747025 | acero | 37 | 47 | 0,25 | | | 0.49 € | | 07522-3747030 | acero | 37 | 47 | 0,3 | | | 0.49 € | | 07522-3747050 | acero | 37 | 47 | 0,5 | | | 0.49 € | | 07522-3747100 | acero | 37 | 47 | 1 | | | 0.49 € | | 07522-3747120 | acero | 37 | 47 | 1,2 | | | 0.49 € | | 07522-3747150 | acero | 37 | 47 | 1,5 | | | 0.49 € | | 07522-3747200 | acero | 37 | 47 | 2 | | | 0.49 € | | 07522-4050010 | acero | 40 | 50 | 0,1 | | | 0.51 € | | 07522-4050015 | acero | 40 | 50 | 0,15 | | | 0.51 € | | 07522-4050020 | acero | 40 | 50 | 0,2 | | | 0.51 € | | 07522-4050025 | acero | 40 | 50 | 0,25 | | | 0.51 € | | 07522-4050030 | acero | 40 | 50 | 0,3 | | | 0.51 € | | 07522-4050050 | acero | 40 | 50 | 0,5 | | | 0.51 € | | 07522-4050100 | acero | 40 | 50 | 1 | | | 0.51 € | | 07522-4050120 | acero | 40 | 50 | 1,2 | | | 0.51 € | | 07522-4050150 | acero | 40 | 50 | 1,5 | | | 0.51 € | | 07522-4050200 | acero | 40 | 50 | 2 | | | 0.51 € | | 07522-4252010 | acero | 42 | 52 | 0,1 | | | 0.54 € | | 07522-4252015 | acero | 42 | 52 | 0,15 | | | 0.54 € | | 07522-4252020 | acero | 42 | 52 | 0,2 | | | 0.54 € | | 07522-4252025 | acero | 42 | 52 | 0,25 | | | 0.54 € | | 07522-4252030 | acero | 42 | 52 | 0,3 | | | 0.54 € | | 07522-4252050 | acero | 42 | 52 | 0,5 | | | 0.54 € | | 07522-4252100 | acero | 42 | 52 | 1 | | | 0.54 € | | 07522-4252120 | acero | 42 | 52 | 1,2 | | | 0.54 € | | 07522-4252150 | acero | 42 | 52 | 1,5 | | | 0.54 € | | 07522-4252200 | acero | 42 | 52 | 2 | | | 0.54 € | | 07522-4555010 | acero | 45 | 55 | 0,1 | | | 0.55 € | | 07522-4555015 | acero | 45 | 55 | 0,15 | | | 0.55 € | | 07522-4555020 | acero | 45 | 55 | 0,2 | | | 0.55 € | | 07522-4555025 | acero | 45 | 55 | 0,25 | | | 0.55 € | | 07522-4555030 | acero | 45 | 55 | 0,3 | | | 0.55 € | | 07522-4555050 | acero | 45 | 55 | 0,5 | | | 0.55 € | | 07522-4555100 | acero | 45 | 55 | 1 | | | 0.55 € | | 07522-4555120 | acero | 45 | 55 | 1,2 | | | 0.55 € | | 07522-4555150 | acero | 45 | 55 | 1,5 | | | 0.55 € | | 07522-4555200 | acero | 45 | 55 | 2 | | | 0.55 € | | 07522-4860010 | acero | 48 | 60 | 0,1 | | | 0.56 € | | 07522-4860015 | acero | 48 | 60 | 0,15 | | | 0.56 € | | 07522-4860020 | acero | 48 | 60 | 0,2 | | | 0.56 € | | 07522-4860025 | acero | 48 | 60 | 0,25 | | | 0.56 € | | 07522-4860030 | acero | 48 | 60 | 0,3 | | | 0.56 € | | 07522-4860050 | acero | 48 | 60 | 0,5 | | | 0.56 € | | 07522-4860100 | acero | 48 | 60 | 1 | | | 0.56 € | | 07522-4860120 | acero | 48 | 60 | 1,2 | | | 0.56 € | | 07522-4860150 | acero | 48 | 60 | 1,5 | | | 0.56 € | | 07522-4860200 | acero | 48 | 60 | 2 | | | 0.56 € | | 07522-5062010 | acero | 50 | 62 | 0,1 | | | 0.59 € | | 07522-5062015 | acero | 50 | 62 | 0,15 | | | 0.59 € | | 07522-5062020 | acero | 50 | 62 | 0,2 | | | 0.59 € | | 07522-5062025 | acero | 50 | 62 | 0,25 | | | 0.59 € | | 07522-5062030 | acero | 50 | 62 | 0,3 | | | 0.59 € | | 07522-5062050 | acero | 50 | 62 | 0,5 | | | 0.59 € | | 07522-5062100 | acero | 50 | 62 | 1 | | | 0.59 € | | 07522-5062120 | acero | 50 | 62 | 1,2 | | | 0.59 € | | 07522-5062150 | acero | 50 | 62 | 1,5 | | | 0.59 € | | 07522-5062200 | acero | 50 | 62 | 2 | | | 0.59 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|