norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación:Con la arandela distanciadora se puede modificar el rango de sujeción de los ganchos de sujeción y de los alojamientos del gancho de sujeción. Si la arandela distanciadora se coloca entre el cuerpo base y el alojamiento del gancho de sujeción o la eclisa, protegerá la superficie de apoyo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07523 Arandelas distanciadoras pulidas 168 kB

Planos

Arandelas distanciadoras pulidas

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2HCADAcc.PrecioPedir
07523-080039243 11.78 €
07523-080059245 10.58 €
07523-080089248 10.99 €
07523-1200112,5401 10.80 €
07523-1200312,5403 11.32 €
07523-1200512,5405 11.79 €
07523-1600116,5501 13.28 €
07523-1600316,5503 14.00 €
07523-1600516,5505 14.67 €
07523-1610516,5605 16.59 €