|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Tornillos tensores de acero para temple y revenido.Versión:Bruñido. Tornillos tensores ISO 4762, clase de resistencia 12.9.Indicación:Dos piezas roscadas conectas entre sí de forma elástica se tensan con tornillos. La tuerca de ajuste está diseñada de modo que gire simétricamente. No hay ranuras que generen desequilibrios.Tener en cuenta:La tuerca de ajuste se puede deformar en sentido axial, por lo que debe tratarse con cuidado. Los tornillos tensores solo deben accionarse cuando la tuerca de ajuste esté completamente enroscada en la rosca del husillo. De lo contrario, la tuerca de ajuste podría quedar inutilizada a consecuencia de una deformación plástica no admitida.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | L | L1 | Par de apriete de los tornillos (Nm) | Carga por presión axial estática máx. N | Carga por presión axial dinámica máx. N | Momento de inercia (gcm²) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07598-024101015 | M10x1 | 24 | 22 | 17 | 3,2 | 2,5 | M3 | 15 | 3 | 6,5 | 2 | 15000 | 12000 | 27 | | | 41.48 € | | 07598-026121515 | M12x1,5 | 26 | 25 | 19 | 3,2 | 3 | M3 | 15 | 3 | 6,5 | 2 | 18000 | 13000 | 40 | | | 41.48 € | | 07598-032141516 | M14x1,5 | 32 | 30 | 22,5 | 4,3 | 4 | M4 | 16 | 3 | 7 | 2,9 | 22000 | 17000 | 96 | | | 43.08 € | | 07598-034161518 | M16x1,5 | 34 | - | 24,5 | 4,3 | 4 | M4 | 18 | 5 | - | 2,9 | 22000 | 17000 | 147 | | | 28.37 € | | 07598-036181518 | M18x1,5 | 36 | - | 26,5 | 4,3 | 4 | M4 | 18 | 5 | - | 2,9 | 25000 | 19000 | 183 | | | 29.26 € | | 07598-040201518 | M20x1,5 | 40 | - | 30,5 | 4,3 | 4 | M4 | 18 | 5 | - | 2,9 | 28000 | 18000 | 283 | | | 29.54 € | | 07598-040221518 | M22x1,5 | 40 | - | 30,5 | 4,3 | 4 | M4 | 18 | 5 | - | 2,9 | 32000 | 23000 | 270 | | | 29.69 € | | 07598-042241518 | M24x1,5 | 42 | - | 32,5 | 4,3 | 4 | M4 | 18 | 5 | - | 2,9 | 35000 | 25000 | 323 | | | 31.27 € | | 07598-045261520 | M26x1,5 | 45 | - | 36,5 | 4,3 | 5 | M4 | 20 | 6,5 | - | 2,9 | 49000 | 34000 | 479 | | | 31.73 € | | 07598-046281520 | M28x1,5 | 46 | - | 38,5 | 4,3 | 5 | M4 | 20 | 6,5 | - | 2,9 | 53000 | 36000 | 504 | | | 32.48 € | | 07598-048301520 | M30x1,5 | 48 | - | 40,5 | 4,3 | 5 | M4 | 20 | 6,5 | - | 2,9 | 57000 | 38000 | 588 | | | 33.76 € | | 07598-050321522 | M32x1,5 | 50 | - | 42,5 | 4,3 | 5 | M4 | 22 | 7 | - | 2,9 | 64000 | 44000 | 743 | | | 35.22 € | | 07598-053351522 | M35x1,5 | 53 | - | 45,5 | 4,3 | 5 | M4 | 22 | 7 | - | 2,9 | 66000 | 47000 | 914 | | | 36.69 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|