|
|
07800Anillos de regulación DIN 705, acero |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural o cincado y pasivado en azulIndicación:Forma A: con tornillo prisionero DIN 553 (ranura) Forma E: con tornillo sin cabeza DIN EN ISO 4027 (hexágono interior)
Las tolerancias indicadas se aplican según DIN 705 para anillos de regulación de acabado natural. Con los anillos de regulación cincados no se pueden garantizar las tolerancias. Pero esto no influyen en la funcionalidad.Indicación sobre el dibujo:1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Anillos de regulación DIN 705, acero, forma E, hexágono interior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Superficie cuerpo de base | Forma | D1 | B | D2 | D3 Tornillo de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07800-300301 | acero | acabado natural | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0.61 € | | 07800-300401 | acero | acabado natural | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0.61 € | | 07800-300501 | acero | acabado natural | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0.62 € | | 07800-300601 | acero | acabado natural | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0.62 € | | 07800-300701 | acero | acabado natural | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0.62 € | | 07800-300801 | acero | acabado natural | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0.68 € | | 07800-300901 | acero | acabado natural | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0.77 € | | 07800-301001 | acero | acabado natural | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0.89 € | | 07800-301101 | acero | acabado natural | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0.89 € | | 07800-301201 | acero | acabado natural | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 1.01 € | | 07800-301401 | acero | acabado natural | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1.09 € | | 07800-301501 | acero | acabado natural | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1.09 € | | 07800-301601 | acero | acabado natural | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 1.16 € | | 07800-301801 | acero | acabado natural | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1.47 € | | 07800-302001 | acero | acabado natural | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1.47 € | | 07800-302401 | acero | acabado natural | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 2.27 € | | 07800-302501 | acero | acabado natural | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2.27 € | | 07800-302601 | acero | acabado natural | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2.27 € | | 07800-302801 | acero | acabado natural | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2.99 € | | 07800-303001 | acero | acabado natural | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 3.04 € | | 07800-303201 | acero | acabado natural | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 3.65 € | | 07800-303501 | acero | acabado natural | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4.09 € | | 07800-303601 | acero | acabado natural | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4.09 € | | 07800-303801 | acero | acabado natural | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4.17 € | | 07800-304001 | acero | acabado natural | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 5.98 € | | 07800-304201 | acero | acabado natural | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 5.98 € | | 07800-304501 | acero | acabado natural | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7.05 € | | 07800-304801 | acero | acabado natural | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7.05 € | | 07800-305001 | acero | acabado natural | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8.97 € | | 07800-305201 | acero | acabado natural | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8.97 € | | 07800-305501 | acero | acabado natural | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8.97 € | | 07800-305601 | acero | acabado natural | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8.97 € | | 07800-305801 | acero | acabado natural | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 13.66 € | | 07800-306001 | acero | acabado natural | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 13.66 € | | 07800-306301 | acero | acabado natural | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 13.66 € | | 07800-306501 | acero | acabado natural | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 16.87 € | | 07800-306801 | acero | acabado natural | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 16.87 € | | 07800-307001 | acero | acabado natural | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 16.87 € | | 07800-307201 | acero | acabado natural | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 23.17 € | | 07800-307501 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 23.17 € | | 07800-308001 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 23.17 € | | 07800-308501 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 42.34 € | | 07800-309001 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 42.34 € | | 07800-310001 | acero inoxidable A2 | acabado natural | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 49.98 € | | 07800-300303 | acero | cincado, azul pasivado | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0.94 € | | 07800-300403 | acero | cincado, azul pasivado | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0.94 € | | 07800-300503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0.97 € | | 07800-300603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0.97 € | | 07800-300703 | acero | cincado, azul pasivado | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1.04 € | | 07800-300803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1.06 € | | 07800-300903 | acero | cincado, azul pasivado | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1.20 € | | 07800-301003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1.30 € | | 07800-301103 | acero | cincado, azul pasivado | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1.30 € | | 07800-301203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 1.32 € | | 07800-301403 | acero | cincado, azul pasivado | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1.31 € | | 07800-301503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1.31 € | | 07800-301603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 1.38 € | | 07800-301803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1.47 € | | 07800-302003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1.47 € | | 07800-302403 | acero | cincado, azul pasivado | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 2.33 € | | 07800-302503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2.33 € | | 07800-302603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 2.33 € | | 07800-302803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2.83 € | | 07800-303003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2.90 € | | 07800-303203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 4.36 € | | 07800-303503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 5.09 € | | 07800-303603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 5.90 € | | 07800-303803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 6.79 € | | 07800-304003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 6.45 € | | 07800-304203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 7.10 € | | 07800-304503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 9.03 € | | 07800-304803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 9.87 € | | 07800-305003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 10.02 € | | 07800-305203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 10.02 € | | 07800-305503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 10.02 € | | 07800-305603 | acero | cincado, azul pasivado | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 14.46 € | | 07800-305803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 19.79 € | | 07800-306003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 17.00 € | | 07800-306303 | acero | cincado, azul pasivado | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 19.79 € | | 07800-306503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 22.32 € | | 07800-306803 | acero | cincado, azul pasivado | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 22.32 € | | 07800-307003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 22.32 € | | 07800-307203 | acero | cincado, azul pasivado | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 29.21 € | | 07800-307503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 29.21 € | | 07800-308003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 29.21 € | | 07800-308503 | acero | cincado, azul pasivado | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 45.39 € | | 07800-309003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 45.39 € | | 07800-310003 | acero | cincado, azul pasivado | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 49.15 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|