|
|
07810Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural. Inserto de acero inoxidable.Indicación:Los anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.A petición:Otras dimensiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: