norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo uniformemente las fuerzas de apriete. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

Forma A: anillo de sujeción estándar.
Forma B: anillo de sujeción con un 15% más de fuerza de sujeción que el estándar con igual fuerza de apriete del tornillo de sujeción. La perforación sigue siendo cilíndrica, lo que le permite rodear el árbol con precisión. Escaso desequilibrio.
Rango de temperatura:De -40 °C a +175 °C.A petición:Otras dimensiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07811 Anillos de sujeción amplios ranurados 199 kB

Planos (vista completa)

Anillos de sujeción amplios ranurados

Anillos de sujeción amplios ranurados, forma A

Más información

Planos

Anillos de sujeción amplios ranurados, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADAcc.PrecioPedir
07811-00801AAcero20M3x881822,4 0,00 €
07811-01001AAcero20M3x10102426 0,00 €
07811-01201AAcero24M4x12122831,8 0,00 €
07811-01601AAcero29M5x16163439,4 0,00 €
07811-02001AAcero33M6x18204046,4 0,00 €
07811-02501AAcero33M6x18254550,8 0,00 €
07811-03001AAcero33M6x18305458,6 0,00 €
07811-04001AAcero33M6x18406065 0,00 €
07811-05001AAcero41M8x25507887 0,00 €
07811-00802AAcero inoxidable20M3x881822,4 0,00 €
07811-01002AAcero inoxidable20M3x10102426 0,00 €
07811-01202AAcero inoxidable24M4x12122831,8 0,00 €
07811-01602AAcero inoxidable29M5x16163439,4 0,00 €
07811-02002AAcero inoxidable33M6x18204046,4 0,00 €
07811-02502AAcero inoxidable33M6x18254550,8 0,00 €
07811-03002AAcero inoxidable33M6x18305458,6 0,00 €
07811-04002AAcero inoxidable33M6x18406065 0,00 €
07811-05002AAcero inoxidable41M8x25507887 0,00 €

Anillos de sujeción anchos ranurados, forma B

Más información

Planos

Anillos de sujeción anchos ranurados, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADAcc.PrecioPedir
07811-100801BAcero20M3x881822,4 0,00 €
07811-101001BAcero20M3x10102426 0,00 €
07811-101201BAcero24M4x12122831,8 0,00 €
07811-101601BAcero29M5x16163439,4 0,00 €
07811-102001BAcero33M6x18204046,4 0,00 €
07811-102501BAcero33M6x18254550,8 0,00 €
07811-103001BAcero33M6x18305458,6 0,00 €
07811-104001BAcero33M6x18406065 0,00 €
07811-105001BAcero41M8x25507887 0,00 €
07811-100802BAcero inoxidable20M3x881822,4 0,00 €
07811-101002BAcero inoxidable20M3x10102426 0,00 €
07811-101202BAcero inoxidable24M4x12122831,8 0,00 €
07811-101602BAcero inoxidable29M5x16163439,4 0,00 €
07811-102002BAcero inoxidable33M6x18204046,4 0,00 €
07811-102502BAcero inoxidable33M6x18254550,8 0,00 €
07811-103002BAcero inoxidable33M6x18305458,6 0,00 €
07811-104002BAcero inoxidable33M6x18406065 0,00 €
07811-105002BAcero inoxidable41M8x25507887 0,00 €