|
|
07812Anillos de sujeción divididos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio. Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9. Acero inoxidable 1.4305 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70. Acero inoxidable 1.4404 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70. Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70. Indicación:Los anillos de sujeción divididos envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
La versión de dos piezas permite un montaje rápido y sencillo sin tener que desmontar los componentes adyacentes.
Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 van señalizados con un puntito de centrado en el diámetro exterior.Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07812-00401 | acero | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 5.23 € | | 07812-00501 | acero | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 5.23 € | | 07812-00601 | acero | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 5.23 € | | 07812-00801 | acero | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 5.23 € | | 07812-01001 | acero | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 6.24 € | | 07812-01201 | acero | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 6.53 € | | 07812-01501 | acero | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 7.75 € | | 07812-01601 | acero | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 7.75 € | | 07812-01801 | acero | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 8.33 € | | 07812-02001 | acero | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 8.92 € | | 07812-02201 | acero | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 9.52 € | | 07812-02501 | acero | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 10.12 € | | 07812-02801 | acero | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 10.84 € | | 07812-03001 | acero | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 11.59 € | | 07812-04001 | acero | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 14.28 € | | 07812-05001 | acero | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 25.89 € | | 07812-00402 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 9.55 € | | 07812-00502 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 9.55 € | | 07812-00602 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 9.55 € | | 07812-00802 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 9.91 € | | 07812-01002 | acero inoxidable | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 11.59 € | | 07812-01202 | acero inoxidable | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 12.20 € | | 07812-01502 | acero inoxidable | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 14.28 € | | 07812-01602 | acero inoxidable | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 14.28 € | | 07812-01802 | acero inoxidable | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 16.05 € | | 07812-02002 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 18.20 € | | 07812-02202 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 20.06 € | | 07812-02502 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 20.90 € | | 07812-02802 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 23.05 € | | 07812-03002 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 24.10 € | | 07812-04002 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 32.36 € | | 07812-05002 | acero inoxidable | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 73.32 € | | 07812-00404 | acero inoxidable A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 10.14 € | | 07812-00504 | acero inoxidable A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 10.14 € | | 07812-00604 | acero inoxidable A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 10.14 € | | 07812-00804 | acero inoxidable A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 10.38 € | | 07812-01004 | acero inoxidable A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 12.37 € | | 07812-01204 | acero inoxidable A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 12.85 € | | 07812-01504 | acero inoxidable A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 15.73 € | | 07812-01604 | acero inoxidable A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 16.42 € | | 07812-01804 | acero inoxidable A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 18.48 € | | 07812-02004 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 19.67 € | | 07812-02204 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 21.46 € | | 07812-02504 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 22.36 € | | 07812-02804 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 25.43 € | | 07812-03004 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 25.68 € | | 07812-04004 | acero inoxidable A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 34.17 € | | 07812-05004 | acero inoxidable A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 75.64 € | | 07812-00403 | aluminio | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 6.81 € | | 07812-00503 | aluminio | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 6.81 € | | 07812-00603 | aluminio | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 6.81 € | | 07812-00803 | aluminio | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 7.43 € | | 07812-01003 | aluminio | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 10.21 € | | 07812-01203 | aluminio | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 10.52 € | | 07812-01503 | aluminio | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 11.76 € | | 07812-01603 | aluminio | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 11.76 € | | 07812-01803 | aluminio | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 13.17 € | | 07812-02003 | aluminio | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 13.49 € | | 07812-02203 | aluminio | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 13.49 € | | 07812-02503 | aluminio | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 15.79 € | | 07812-02803 | aluminio | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 19.04 € | | 07812-03003 | aluminio | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 19.35 € | | 07812-04003 | aluminio | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 25.09 € | | 07812-05003 | aluminio | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 41.80 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|