|
|
07813Anillos de sujeción anchos divididos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9. Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apretadura de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: