|
|
07814Anillos de sujeción con rosca |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.
Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9. Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.Indicación:Los anillos de sujeción con rosca envuelven la pieza contraria distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Los anillos de sujeción se pueden utilizar en combinación con roscas de perno según la clase de tolerancia de rosca 6g.Rango de temperatura: -40 °C - +175 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | B | C | D1 Rosca interior | D2 | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07814-0401 | acero | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 | | | 4.95 € | | 07814-0501 | acero | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 | | | 4.95 € | | 07814-0601 | acero | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 | | | 4.95 € | | 07814-0801 | acero | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 | | | 5.28 € | | 07814-1001 | acero | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 | | | 5.47 € | | 07814-1201 | acero | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 | | | 5.82 € | | 07814-1601 | acero | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 | | | 6.81 € | | 07814-2001 | acero | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 | | | 8.52 € | | 07814-0402 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 | | | 10.22 € | | 07814-0502 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 | | | 10.22 € | | 07814-0602 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 | | | 10.22 € | | 07814-0802 | acero inoxidable | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 | | | 10.57 € | | 07814-1002 | acero inoxidable | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 | | | 11.94 € | | 07814-1202 | acero inoxidable | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 | | | 14.00 € | | 07814-1602 | acero inoxidable | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 | | | 14.33 € | | 07814-2002 | acero inoxidable | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 | | | 17.07 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|